Loading

CompactLogix 제어 시스템

Rockwell Automation의 CompactLogix™ 및 Compact GuardLogix® 컨트롤러는 더욱 높은 성능과 늘어난 용량, 향상된 생산성 및 보안성으로 제조용 스마트 장비에 대한 수요 증가에 부응합니다. 이 컨트롤러는 공통적으로 사용이 간편한 개발 환경을 사용합니다. 프로그래밍 소프트웨어, 컨트롤러 및 I/O 모듈이 긴밀하게 통합되어 있으므로 개발 시간은 물론 시운전 및 정상 작동 시 비용이 줄어듭니다. 컨트롤러 하나에 안전, 모션, 이산 및 드라이브 기능이 통합되어 있으므로 이러한 공통성을 토대로 장비 또는 안전 애플리케이션을 공장 전체의 컨트롤 시스템에 경제적으로 통합할 수 있습니다.
프로그래밍이 가능한 컨트롤러
      • 개요
      • ControlLogix 제어 시스템
      • SoftLogix 제어 시스템
    • 개요
    • ControlLogix 제어 시스템
    • SoftLogix 제어 시스템
      • 개요
      • CompactLogix 제어 시스템
      • SmartGuard 세이프티 컨트롤러
      • SLC500 컨트롤러
    • 개요
    • CompactLogix 제어 시스템
    • SmartGuard 세이프티 컨트롤러
    • SLC500 컨트롤러
      • 개요
      • Micro800 제어 시스템
      • MicroLogix 제어 시스템
    • 개요
    • Micro800 제어 시스템
    • MicroLogix 제어 시스템
  • 프로세스 컨트롤러
Main Image

CompactLogix 5480 컨트롤러

당사의 Bulletin 5069 CompactLogix™ 5480 컨트롤러는 Logix 컨트롤 엔진과 병렬 실행되는 Windows 10 IoT Enterprise를 탑재한 실시간 컨트롤러입니다. 당사의 ControlLogix 5480은 ControlLogix™ 5580 및 CompactLogix 5380 컨트롤러와 마찬가지로 새로운 아키텍처의 컨트롤 엔진을 사용합니다. 이 Logix 컨트롤러 제품군은 분석, 데이터 수집, 예측 컴퓨팅 등 내장된 Windows 애플리케이션을 지원합니다. 장비 수준에서 데이터를 수집하고 결정을 수행하는 기능은 The Connected Enterprise를 지원하는 데 도움이 되며 엔드 유저와 OEM 모두에게 이익이 됩니다.

제품 세부 정보

Main Image

CompactLogix 및 Compact GuardLogix 5380 컨트롤러

로크웰 오토메이션의 CompactLogix™ 및 Compact GuardLogix® 5380 컨트롤러는 더욱 높은 성능과 늘어난 용량, 향상된 생산성 및 보안성으로 제조용 스마트 장비에 대한 수요 증가에 부응합니다. 모든 표준 및 안전 컨트롤러는 최신 프로그래밍 환경인 Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션을 사용하기 때문에 사용자가 협업을 통해 자신의 시스템을 설계하여 유지할 수 있습니다. 이 공통 환경에서는 효율성이 최적화될 뿐만 아니라 고속 모션 애플리케이션과 SIL 3/PLe 안전 솔루션에서도 EtherNet/IP™를 통해 통합 모션을 시운전하고 관리하는 데 필요한 시간이 줄어듭니다. 이러한 컨트롤러는 고성능 통신, I/O 및 최대 32개의 축 모션 컨트롤이 필요한 분야에 적합합니다.

제품 세부 정보

Main Image

CompactLogix 5370 컨트롤러

Bulletin 1769 CompactLogix™ 5370 컨트롤러는 Integrated Architecture® 시스템의 일부입니다. 이 컨트롤러는 통합 안전을 포함하며, 다른 모든 Logix 컨트롤러와 동일한 프로그래밍 소프트웨어, 네트워크 프로토콜 및 정보 기능을 사용합니다. 이로써 모든 제어 기능에 알맞은 공통의 개발 환경을 만들어 줍니다. 사용자는 일관성 있는 도구와 기능을 이용하여 엔지니어링 투자 비용을 절감하고, 진단 및 문제 해결을 간편하게 처리하고, 중소 규모 애플리케이션의 출시 속도를 높일 수 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 프로그래밍이 가능한 컨트롤러 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 제품군 Chevron RightChevron Right