Loading

프로세스 컨트롤러

PLC 프로그래밍이 가능한 컨트롤러
  • 대형 제어 시스템
  • 프로세스 컨트롤러
  • 소형 제어 시스템
  • 소형 컨트롤 시스템
  • 패키지 솔루션

PlantPAx® 5.0 분산제어시스템(DCS)은 컨트롤러, 사이버 보안 아키텍처, 향상된 시스템 가용성, 작업 흐름에 고유한 새로운 프로세스 기능을 도입합니다. 이러한 이점은 하이브리드 및 프로세스 산업을 위한 플랜트 라이프사이클의 모든 단계에서 기존 DCS의 복잡성과 전체 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 최신 PlantPAx® 5.0 DCS 버전으로 디지털 트랜스포메이션을 가속화하고 ControlLogix® 5580 및 CompactLogix™ 5380 프로세스 컨트롤러로 더 많은 기회를 확보하십시오.

CompactLogix™ 5380 프로세스 컨트롤러, 카탈로그 5069-L340ERP, 흰색 배경의 전면 보기. 2021 Oil & Gas Engineering Product of the Year Gold Award 로고가 컨트롤러의 오른쪽 상단 모서리에 있습니다.
하드웨어
Oil & Gas Engineering Product of the Year

CompactLogix™ 5380 프로세스 컨트롤러가 Oil & Gas Engineering의 2021년 Product of the Year 제어 시스템 금상 수상 제품으로 선정되었습니다. 

ControlLogix 5580 컨트롤러
Main Image
ControlLogix 5580 컨트롤러

당사의 ControlLogix® 5580 프로세스 컨트롤러는 가드레일 제어 전략 로딩, 네이티브 프로세스 객체 라이브러리 및 오프라인 작업 로딩 에스티메이션을 제공합니다. 3MB, 10MB, 40MB의 표준 메모리 옵션으로 제공됩니다. 

제품 세부 정보
CompactLogix 5380 컨트롤러
오른쪽을 향한 CompactLogix 5380 프로세스 컨트롤러, 카탈로그 5069-L340ERP.
CompactLogix 5380 컨트롤러

당사의 CompactLogix™ 5380 프로세스 컨트롤러는 표준 컨트롤러 이상을 달성하고 자동 진단 기능으로 엔지니어링 노력을 줄여줍니다. 이를 통해 추가 프로그래밍 없이 FactoryTalk® View Site Edition을 통해 진단 정보를 구독하고 수신할 수 있습니다. 또한 PlantPAx® 5.0 시스템과의 긴밀한 통합으로 애드온 명령어를 가져올 필요가 없습니다. 2MB, 4MB의 표준 메모리 옵션으로 제공됩니다.

제품 세부 정보

더 빠르고 더 나은 프로세스 제어 결정

PlantPAx® 분산제어시스템(DCS)은 생산자들이 신속하고 현명한 프로세스 컨트롤 결정을 내릴 수 있도록 도움을 줍니다. 최신 시스템은 컨트롤러, 사이버 보안 아키텍처, 향상된 시스템 가용성, 작업 흐름에 고유한 새로운 프로세스 기능을 도입합니다. 설치 면적을 줄이고, 일관성을 유지하고, 작업 흐름을 간소화하고, 위험을 완화하고, 프로세스 컨트롤러를 통해 분석에 쉽게 연결할 수 있는 기회입니다.

현대적 DCS
Main Image
역량
현대적 DCS
  • 공장전반에서의 제어 기술
  • 확장 가능한 아키텍처
  • 보안 및 정보 지원
  • 유연한 제공 및 지원
Rockwell Automation의 역량 알아보기
프로세스 솔루션
Main Image
역량
프로세스 솔루션

생산성 최대화 및 위험 최소화

Rockwell Automation의 역량 알아보기
프로세스 시스템
Main Image
역량
프로세스 시스템

현대식 분산 제어 기술을 사용하는 고급 프로세스 컨트롤

Rockwell Automation의 역량 알아보기

산업 운영 개선 

당사의 프로세스 컨트롤러는 모션을 포함한 표준 제어 기능을 통합하고 컨포멀 코팅 옵션을 제공합니다. 이러한 이점을 활용하여 시스템 라이프사이클 동안 설치 면적과 총 소유 비용을 줄일 수 있습니다. PlantPAx 5.0 시스템과 함께 OEM 프로세스 스키드 통합을 단순화하고 전 세계 어디서나 고유한 산업 자동화 과제를 해결할 때입니다.

Main Image
화학

화학 산업의 자산 성능 및 규정 준수

자세히 알아보기
Main Image
식음료(F&B)

운영 통합, 성능 향상 및 제품 일관성 제공

자세히 알아보기
Main Image
생명과학

의료 장비 및 의약품 제조를 위한 자동화 및 정보 시스템

자세히 알아보기
Main Image
채광, 금속 및 시멘트

채광, 금속 및 시멘트 생산을 위한 자동화 및 제어 시스템

자세히 알아보기
Main Image
석유 및 가스

전체 공급망을 위한 자동화, 제어 및 안전 시스템

자세히 알아보기
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 프로그래밍이 가능한 컨트롤러 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 프로세스 컨트롤러 Chevron RightChevron Right