Loading
Allen-Bradley 로고

모든 PLC 프로그래밍이 가능한 컨트롤러

복잡한 애플리케이션에서 단순한 애플리케이션에 이르기까지 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)와 프로그래머블 자동화 컨트롤러(PAC)를 제공합니다.
PLC 프로그래밍이 가능한 컨트롤러
  • 대형 제어 시스템
  • 프로세스 컨트롤러
  • 소형 제어 시스템
  • 소형 컨트롤 시스템
  • 패키지 솔루션

가장 까다로운 응용 분야, 제조용 스마트 기계 및 장비, 공정 기회, 기본 및 스마트 제어 요구 사항 등, 당사의 대형, 소형, 공정, 마이크로 제어 시스템으로 이러한 모든 요구 사항을 충족하십시오. 고객의 안전 문제를 잊지 않는 대형 및 소형 제어 시스템의 안전 인증 컨트롤러는 SIL 2 및 SIL 3 애플리케이션 요구 사항을 지원합니다. 


대형 제어 시스템

ControlLogix 5580 컨트롤러
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix 모듈
ControlLogix 5580 컨트롤러

높은 가용성, 고성능 통신, I/O 및 최대 256개의 모션 컨트롤이 요구되는 분야에 적합합니다.

제품 보기
프로세스 컨트롤러
프로세스 컨트롤러
프로세스 컨트롤러
PlantPAx® 5.0 DCS 버전으로 디지털 트랜스포메이션을 가속화하고 ControlLogix® 5580 및 CompactLogix™ 5380 프로세스 컨트롤러로 더 많은 기회를 발굴하십시오.
제품 세부 정보
ControlLogix 5570 컨트롤러
Main Image
ControlLogix 5570 컨트롤러

표준, 안전, 극단적인 온도, On-Machine 모델로 제공되며, 프로세스, 모션, 이산 및 고가용성 애플리케이션에 적합합니다.

제품 보기
ControlLogix 제어 시스템의 사이버보안 및 신뢰성 향상
Main Image
ControlLogix 제어 시스템의 사이버보안 및 신뢰성 향상

Rockwell Automation의 ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터는 ControlLogix® 제어 시스템의 보안과 신뢰성을 향상하도록 설계되었습니다. 각 모델은 더 안전하고 신뢰성이 있으며 비용 효율적인 비쥬얼라이제이션 시스템을 만들기 위해 빈번한 고장 지점을 최소화하거나 제거하도록 개별적으로 설계되었습니다.

산업용 컴퓨터 제품군에 대해 자세히 알아보기

소형 제어 시스템

CompactLogix 5480 컨트롤러
CompactLogix 5480 컨트롤러
CompactLogix 5480 컨트롤러
당사의 Bulletin 5069 CompactLogix™ 5480 컨트롤러는 Logix 컨트롤 엔진과 병렬 실행되는 Windows 10 IoT Enterprise를 탑재한 실시간 컨트롤러입니다.
제품 세부 정보
CompactLogix 5380 컨트롤러
CompactLogix 5380 컨트롤러
CompactLogix 5380 컨트롤러
CompactLogix 5380 표준 및 Compact GuardLogix 5380 안전 컨트롤러는 향상된 성능, 용량, 생산성 및 보안을 제공하여 애플리케이션을 향상하고 스마트 장비를 구축합니다.
제품 세부 정보
프로세스 컨트롤러
ControlLogix 5580 및 CompactLogix 5380 프로세스 컨트롤러의 오른쪽 보기. 표시된 카탈로그는 각각 1756-L85EP 및 5069-L340ERP임
프로세스 컨트롤러

ControlLogix® 5580 및 CompactLogix ™ 5380 프로세스 컨트롤러로 설치 면적과 총 소유 비용을 줄이십시오. 최첨단 처리 능력과 용량을 갖춘 Logix 제품군 기능의 확장은 PlantPAx® 아키텍처의 복잡성을 최소화합니다.

제품 보기
CompactLogix 5370 제어 시스템
Main Image
CompactLogix 5370 제어 시스템

소형 독립형 장비에서 고성능 인덱싱 테이블에 이르는 애플리케이션에 이상적이며 최대 16개의 통합 모션 축을 지원합니다.

제품 보기
SmartGuard 600 제어 시스템
Main Image
SmartGuard 600 제어 시스템

작고 경제적인 인텔리전트 컨트롤러를 사용하여 GuardLogix® 또는 기타 SmartGuard™ 세이프티 컨트롤러 사이에 안전 인터록을 수행할 수 있습니다.

제품 보기
SLC 500 제어 시스템
Main Image
SLC 500 제어 시스템

Rockwell Automation은 일부 SLC 500 Bulletin 번호가 단종되어 더 이상 판매되지 않는다고 발표했습니다. 해당 고객들은 당사의 최신 CompactLogix™ 5380 또는 5370 제어 플랫폼으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

제품 보기

소형 컨트롤 시스템

Micro870 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템
Main Image
Micro870 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템

유연한 통신, 펄스열출력(PTO) 모션 및 최대 304개의 I/O 접점에 이르는 더 큰 입력/출력 기능이 필요한 대규모 독립형 기계 제어 애플리케이션을 위해 설계된 PLC.

제품 보기
Micro850 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템
Main Image
Micro850 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템

고성능 I/O, 인터럽트, 펄스열출력(PTO) 모션, 내장된 이더넷을 통해 최대 192개의 I/O 접점을 지원하는 PLC.

제품 보기
Micro830 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템
Allen-Bradley Micro830 PLC 시스템
Micro830 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템

Rockwell Automation은 2023년 12월 31일부로 Micro830® 2080-LC30 컨트롤러를 단종하고 더 이상 판매하지 않을 것이라고 발표했습니다. 고객들은 Micro820® 2080-LC20 컨트롤러 또는 최신 Micro850® 2080-L50E 컨트롤러로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

제품 보기
Micro820 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템
Main Image
Micro820 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템

내장된 이더넷, 레시피 및 데이터 로그용 microSD™ 슬롯, 아날로그 I/O가 있는 최대 36개의 I/O 접점이 필요한 소형 독립형 기계 제어 및 원격 자동화 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

제품 보기
Micro810 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템
Main Image
Micro810 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템

고전류 릴레이 출력이 있는 스마트 릴레이로 작동하지만, 마이크로 PLC의 프로그래밍 기능도 갖추고 있습니다.

제품 보기
Micro800 PLC 플러그인 모듈 및 액세서리
Main Image
Micro800 PLC 플러그인 모듈 및 액세서리

Micro800™ 컨트롤러를 위한 공간 절약형 플러그인 모듈 및 액세서리로 애플리케이션을 특주사양으로 제공합니다.

제품 보기
MicroLogix 1400 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템
Main Image
MicroLogix 1400 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템

더 높은 I/O 수, 더 빠른 고속 카운터, 펄스열출력(PTO), 향상된 네트워크 기능 및 LCD 판넬 백라이트 기능이 있는 PLC.

제품 보기
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 프로그래밍이 가능한 컨트롤러 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 모든 프로그래밍이 가능한 컨트롤러 제품 Chevron RightChevron Right