Loading

MicroLogix 제어 시스템

MicroLogix 컨트롤러는 합리적인 가격으로 네트워크 통신 성능을 향상시켜 애플리케이션의 범위를 넓혀 줍니다.
프로그래밍이 가능한 컨트롤러
      • 개요
      • ControlLogix 제어 시스템
      • SoftLogix 제어 시스템
    • 개요
    • ControlLogix 제어 시스템
    • SoftLogix 제어 시스템
      • 개요
      • CompactLogix 제어 시스템
      • SmartGuard 세이프티 컨트롤러
      • SLC500 컨트롤러
    • 개요
    • CompactLogix 제어 시스템
    • SmartGuard 세이프티 컨트롤러
    • SLC500 컨트롤러
      • 개요
      • Micro800 제어 시스템
      • MicroLogix 제어 시스템
    • 개요
    • Micro800 제어 시스템
    • MicroLogix 제어 시스템
  • 프로세스 컨트롤러
Main Image

MicroLogix 1400 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템

Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 PLC 시스템은 EtherNet/IP™, 온라인 편집, 기본 LCD 판넬 등 중요한 MicroLogix 1100 기능을 기반으로 합니다. 이러한 컨트롤러에는 더 높은 I/O 수, 더 빠른 고속 카운터, 펄스열출력(PTO), 향상된 네트워크 기능 및 LCD 판넬 역광 기능이 있습니다. 아날로그 버전은 32가지 디지털 I/O 접점과 6가지 아날로그 I/O 접점을 제공하는 반면 아날로그 I/O 접점이 내장되지 않은 컨트롤러는 32가지의 디지털 I/O 접점을 제공합니다. 모든 버전을 최대 7가지의 1762 확장 I/O 모듈로 확장할 수 있습니다.

 

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 프로그래밍이 가능한 컨트롤러 Chevron RightChevron Right