당사의 프로세스 기기 네트워크에서 프로세스 기기와 프로세스 컨트롤 시스템 간의 통신이 가능합니다. 당사는 HART 및 FOUNDATION™ 필드버스의 기기를 위해 통합형 PlantPAx™ 분산제어시스템을 지원합니다. 당사의 Encompass™ 파트너들은 Profibus PA는 물론 Modbus 및 기타 네트워크를 폭넓게 지원합니다. Endress+Hauser 및 기타 파트너들은 이러한 추세에 발맞춰 EtherNet/IP™ 네트워크에 연결되는 프로세스 기기를 제공하고 있습니다.
PlantPAx™ 분산제어시스템은 플랜트 전체를 아우르는 단 하나의 제어 및 정보 플랫폼 역할을 하며, FOUNDATION Fieldbus 표준에 따라 시설 전체에 제어 아키텍처를 분산 구현할 수 있습니다. 이 두 가지 강력한 기술을 결합하면 여러 가지 장비로 프로세스 제어를 실행하는 한편 데이터를 완벽하게 통합, 배포할 수 있습니다.