당사의 ControlNet™ 네트워크는 실시간 데이터 처리 성능이 요구되는 애플리케이션을 위한 개방형 제어 네트워크입니다. ControlNet은 컨트롤러 간 인터로킹과 I/O 실시간 제어, 드라이브 및 밸브를 지원합니다. 또한 고가용성 어플리케이션을 비롯한 분산 및 프로세스 어플리케이션에서 제어 네트워킹도 가능합니다.
고객의 응용 분야를 위한 다양한 ControlNet™ 제품을 제공합니다. 제품에는 내장된 ControlNet 인터페이스가 있거나, 통신 인터페이스 모듈 옵션을 통해 ControlNet 네트워크에 제품을 연결합니다. 데이터 처리 성능이 우수한 실시간 어플리케이션에 대한 지원을 계속 받을 수 있습니다.
ControlNet™ 네트워크 미디어 및 연결 장비를 사용하면 유연한 네트워크 설계가 가능합니다. ControlNet 동축 케이블은 일반적인 설치를 위한 저손실, RG-6 Quad-shield Coaxial(4중 차폐 동축) 케이블입니다. ControlNet 파이버 매체를 사용하면 네트워크 세그먼트를 확장하고 전자기 간섭(EMI)을 차단할 수 있으며 위험한 위치에도 설치가 가능합니다. 다양한 커넥터, 탭, 터미네이터, 리피터 및 동축 시스템과 광섬유 시스템을 위한 툴을 제공합니다. 시스템을 설치할 환경 및/또는 어플리케이션에 따라 케이블 타입을 선택하십시오.