Data Highway Plus, DH-485, 범용 리모트 I/O, SERCOS II 등의 기존 네트워크 애플리케이션에 새 애플리케이션을 유연하게 연결할 수 있는 다양한 기타 산업용 자동화 네트워크를 지원합니다. Encompass™ 파트너 제품을 통해 그 밖의 여러 네트워크에 인섀시(in-chassis) 연결도 가능합니다.
SERCOS(시리얼 실시간 통신 시스템)는 모션 컨트롤에 대해 국제적으로 승인된 통신 표준입니다(IEC 61491). 이 통신 네트워크는 소음 저감 광섬유 케이블을 통해 실시간으로 통신되며 표준화된 폐 루프(closed-loop) 데이터의 고속 시리얼 통신용으로 설계되었습니다. SERCOS 드라이브 연결 및 ControlLogix® 컨트롤러용 제어를 제공하는 인터페이스 모션 모듈형 SERCOS를 지원합니다.