당사의 보이는 블레이드 단로 스위치는 고정 심도 및 가변 심도 스타일로 제공되며 플랜지 장착 또는 도어 장착 옵션을 선택할 수 있습니다. 플랜지 장착형 단로 스위치가 외함에 들어 있는 제품도 있습니다.

1494U 범용 단로 스위치
Bulletin 1494U 범용 단로 스위치는 나이프 블레이드 단로 설계의 ON/OFF에 대한 향상된 수준의 시각적 표시를 제공합니다. 이러한 스위치는 하나의 제품 라인에서 UL, CSA 및 CE 정격을 갖추고 있습니다. 30~600A 크기의 비가용성 또는 가용성 버전을 선택할 수 있습니다. 이러한 범용 단로 스위치는 고유하며 현장에서 막대 또는 케이블 작동에 맞게 연결할 수 있습니다. 또한 케이블 옵션을 사용하여 핸들의 위치에 상관없이 스위치를 판넬의 아무 곳에나 유연하게 장착할 수 있습니다.

1491 퓨즈 블록
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1491 퓨즈 블록은 범용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 페놀 또는 자기 소재의 블록 베이스는 견고하게 제조되어 장착 및 배선하기 쉽습니다.

1494R 가변 심도 도어 장착형 회전 단로 스위치
Bulletin 1494R 가변 심도 도어 장착형 회전 단로 스위치는 최대 23인치 심도의 비플랜지 구성 외함용 정격입니다.

1494C 케이블 작동식 분리 스위치
Bulletin 1494C 케이블 작동식 단로 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Bulletin 1494U 범용 단로 스위치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

1494V 가변 심도 플랜지 장착형 분리 스위치
Bulletin 1494V 가변 심도 플랜지 장착형 분리 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Bulletin 1494U 범용 단로 스위치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.