Loading

퓨즈 홀더

퓨즈 홀더는 Class CC, J 및 극소형 퓨즈를 안전하고 편리하게 설치하기 위한 수단입니다. 이러한 퓨즈 홀더는 와이어 보호, 소형 모터 부하 및 소형 모터 부하의 그룹 보호에 뛰어난 성능을 발휘합니다.
회로 및 부하 보호
      • 개요
      • 소형 회로 차단기
      • 배선용 케이스 회로 차단기
      • 모터 회로 보호기
      • 모터 보호용 차단기
    • 개요
    • 소형 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 보호용 차단기
      • 개요
      • 회전 단로 스위치
      • 안전 단로 스위치
      • 보이는 블레이드 단로 스위치
    • 개요
    • 회전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
  • 전자 회로 보호 모듈
  • 퓨즈 홀더
      • 개요
      • Solid State 과부하 릴레이
      • 바이메탈 과부하 릴레이
    • 개요
    • Solid State 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
  • 모니터링 릴레이
  • 서지 보호기 및 필터
Main Image

140F 퓨즈 홀더

당사의 Bulletin 140F 퓨즈 홀더는 퓨즈 단락 표시가 있거나 없으며, UL Class CC 퓨즈 또는 극소형 퓨즈 및 IEC 10×38mm 퓨즈에 사용할 수 있습니다. 열림 위치에서 잠글 수 있으며 Bulletin 140M 액세서리와 호환됩니다.

제품 세부 정보

Main Image

1492-FB 퓨즈 홀더

당사의 Bulletin 1492-FB 퓨즈 홀더는 많은 OEM 애플리케이션에 적합합니다. 로크웰 오토메이션의 퓨즈 홀더를 사용하면 Class CC, J 및 극소형 퓨즈를 안전하고 편리하게 설치할 수 있습니다. 분기 회로 보호를 위해 Class CC 및 J 홀더를 사용하십시오. 이러한 홀더는 와이어 보호, 소형 모터 부하 및 소형 모터 부하의 그룹 보호에 뛰어난 성능을 발휘합니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 퓨즈 홀더 Chevron RightChevron Right
Please update your cookie preferences to continue.
This feature requires cookies to enhance your experience. Please update your preferences to allow for these cookies:
  • Social Media Cookies
  • Functional Cookies
  • Performance Cookies
  • Marketing Cookies
  • All Cookies
You can update your preferences at any time. For more information please see our {0} Privacy Policy
CloseClose