Loading
Allen-Bradley 로고

소형 회로 차단기

회로 및 부하 보호
      • 개요
      • 소형 회로 차단기
      • 배선용 케이스 회로 차단기
      • 모터 회로 보호기
      • 모터 보호용 차단기
    • 개요
    • 소형 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 보호용 차단기
      • 개요
      • 회전 단로 스위치
      • 안전 단로 스위치
      • 보이는 블레이드 단로 스위치
    • 개요
    • 회전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
  • 전자 회로 보호 모듈
  • 퓨즈 홀더
      • 개요
      • Solid State 과부하 릴레이
      • 바이메탈 과부하 릴레이
    • 개요
    • Solid State 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
  • 모니터링 릴레이
  • 서지 보호기 및 필터

로크웰 오토메이션의 소형 회로 차단기는 IP20 감전 방지형이며 RoHS 규격을 준수합니다. 또한 이들 제품은 광범위한 표준 및 인증 기준도 충족합니다.

Main Image

1489 열동 전자식 회로 차단기

Bulletin 1489-M 열동 전자식 회로 차단기는 미국과 캐나다에서 분기 회로 보호 장치로 UL 489에 등재되어 있으며 IEC 애플리케이션용 소형 회로 차단기로 승인 받았습니다. 이 회로 차단기는 빠른 차단 시간과 탁월한 충격 및 진동 내성 덕분에 열악한 주변 환경에 적합합니다.

제품 세부 정보

Main Image

지역 회로 차단기

Bulletin 188-J 및 188-K 지역 회로 차단기는 장비 수준 애플리케이션과 열악한 주변 환경에 적합합니다. 이 회로 차단기 는 차단 시간이 빠르고 충격 및 진동 내성이 우수합니다. 이 제품은 지역 인증을 받았으며 중국 및 유럽에서만 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

열동 전자식 소형 회로 차단기

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492-MC 열동 전자식 소형 회로 차단기는 대부분의 산업용 반한시 회로 차단 애플리케이션에 사용할 수 있는 범용 장비입니다. 이 차단기에는 열적 및 전자기적 트립 동작이 내장되어 있으며, 정확한 과부하 및 단락 보호 기능으로 전도체 및 연결된 장비를 보호해 줍니다.

제품 세부 정보

Main Image

추가 보호기

Bulletin 1492-SPM 추가 보호기는 애플리케이션에서 장비를 보호하는 데 사용됩니다. 이 장치는 전류 제한이며 배선 및 버스 바 유연성을 위해 이중 터미널을 갖추고 있습니다. 교정 온도 40°C(104°F)인 이 보호기는 주변 환경이 열악한 곳에 적합합니다.

제품 세부 정보

Main Image

누전 차단기

Bulletin 1492-RCDA 누전 차단기는 접지 누설을 감지하고 차단하여 노출된 직원이 상해를 입지 않고 장비가 손상되지 않도록 보호합니다. 과부하, 단락 및 접지 폴트로부터 회로를 추가로 보호하기 위해 이 장치를 소형 회로 차단기와 함께 사용합니다.

제품 세부 정보

Main Image

접점수가 높은 회로 차단기

Bulletin 1492-GH 및 1492-GS 접점수가 높은 소형 회로 차단기는 열동 전자식 과전류 보호 보조 장치입니다. 접점수가 높은 단극 소형 회로 차단기는 열동 부분과 자기 트립 기능이 결합되어 있어 두 감지 시스템의 장점을 동시에 발휘합니다.

제품 세부 정보

Main Image

DC 고압 소형 회로 차단기

Bulletin 1492-D DC 고압 소형 회로 차단기는 고압 DC 회로에 대한 과전류 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이러한 제품은 이중 터미널을 갖추고 있으며 최대 4선에 적합한 다선 정격입니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 소형 회로 차단기 Chevron RightChevron Right