ArmorStratix™ 5700産業用イーサネットスイッチは製造を終了します。これらの製品は、2023年3月1日をもって製造を中止し、販売を終了いたします。しかし、ご安心ください。オプションを選択でき、より最新のテクノロジへの移行を支援できるツールを用意しています。
Stratix 5950セキュリティアプライアンス
Stratix® 5950セキュリティアプライアンスも終わりを迎えることになりました。これらの製品は2024年1月1日をもって製造を中止し、販売を終了します。しかし、ご安心ください。オプションを選択でき、より最新のテクノロジへの移行を支援できるツールを用意しています。

Stratix 5800 高性能管理型スイッチ
当社のStratix® 5800管理型産業用イーサネットスイッチには、柔軟なパッケージの中にギガビット性能が搭載されています。固定設計とモジュール設計の両方で、さまざまな銅線、ファイバー、PoE拡張モジュールをサポートし、(OSIRMの)レイヤ2スイッチングまたは(OSIRMの)レイヤ3ルーティングのファームウェアオプションを使用して、多様なアプリケーションのニーズを満たすことができます。

Stratix 5700産業用管理型イーサネットスイッチ
Bulletin 1783 Stratix® 5700産業用管理型イーサネットスイッチは、最新のCisco® Catalyst®スイッチアーキテクチャおよび機能セットを利用しています。小規模のアプリケーションから工場規模のインフラ基盤を用いたIT対応統合まで、さまざまなユーザのスイッチ性能ニーズを考慮して設計されています。構成およびモニタツールは企業の基幹ネットワークの統合に安全性を提供するだけでなく、当社のIntegrated Architecture®システムによる簡単なセットアップと診断を可能にします。
Stratix 5410産業用ディストリビューションスイッチ
Bulletin 1783 Stratix® 5410産業用ディストリビューションスイッチは、19インチラックに取付けられポート密度の高い設計となっています。これらのスイッチは、高性能が重要なネットワークのための4つの10ギガビットポートのオプションとネットワークアドレス変換(NAT)機能で、すべてのギガビットプラットフォームを提供します。Stratix 5410スイッチは、堅牢な外装となっており苛酷な環境での用途に適したソリューションです。

Stratix 5400産業用イーサネットスイッチ
Bulletin 1783 Stratix® 5400産業用管理型イーサネット管理型スイッチは、ギガビットイーサネット(GE)とPower over Ethernet (PoE)、GEファイバーポートの組合せでレイヤ2スイッチとレイヤ3ルーティングをサポート、拡張性を向上しています。また、3リングサポート式のDLRも搭載、セル/エリア・ゾーン・レベルで接続できるデバイス数が増えるためネットワーク設計の柔軟性が高まります。
Stratix 4300 リモートアクセスルーター
当社のStratix® 4300 リモートアクセスルーターは、FactoryTalk® Remote Access™ ソフトウェアも含めた完全なソリューションの一部です。これらの製品を組み合わせることで、産業機器向けリモートアクセスソリューションが実現します。この接続により、お客様が出張できない場合のインストール、プログラミングの更新、およびオンデマンドのトラブルシューティングやメンテナンスがサポートされます。
Stratix 2500簡易管理型スイッチ
Bulletin 1783 Stratix® 2500簡易管理型スイッチは、従来の非管理型スイッチでは診断やセキュリティを提供できないアプリケーションでもネットワーク接続を可能にします この接続性により、より高い生産性とネットワークの信頼性を実現できます。

Stratix 2000非管理型イーサネットスイッチ
当社のBulletin 1783 Stratix ™2000非管理型イーサネットスイッチは、小規模な制御ネットワークに適しています。この産業用スイッチを使用する際、構成作業は不要です。また、ケーブル接続がシンプルであるため、Logixベースのコントローラに簡単に接続できます。

ネットワークアドレス変換(NAT)装置
小型制御システムにおける柔軟性の強化をお考えの方。同一のネットワーク設定の同一回線上で複数の機械を構成できれば。 そのような場合に、NAT装置ではコストのと時間のかかる複雑な変更作業を行なうことなく、お使いの機械を適応させることができます。複数の器械を1本のラインに設定することで、設定を変更せずに、同じ設定の制御システムがイーサネットネットワークを介して通信できます。VPN接続によるリモートサポートの簡易化を実現します。

CIP Security プロキシ
Bulletin 1783 CIP Security™プロキシを使用して、EtherNet/IP™準拠デバイスによりプラント全体のセキュリティを確保できます。CIP Securityは、攻撃者がネットワークにリモートアクセスし、レシピの盗難や機器の障害、システムへの未知の新たなプログラムのダウンロードといった悪質な行為を行なうことへの防御となる、多層防御戦略の一環です。CIP Securityのシステムへの実装はプロキシで簡単に行えます。これにより、デバイスを通じてネットワークのセキュリティを確保し、The Connected Enterpriseを保護できます。

EtherNet/IP 接続製品
当社は、さまざまなアプリケーション向けに4,000種類以上のオートメーション製品を提供しています。これらの製品の中には、ネットワークインターフェイスを内蔵しているものと、オプションの通信モジュールがあります。当社は、対応の革新的な新製品を次々と投入し、EtherNet/IP™の製品ラインナップを充実させています。

埋め込み式スイッチ技術
埋め込み式スイッチ技術は、ハードウェアにEthernetスイッチ機能を組み込み、高い性能が求められるアプリケーションへの対応を可能にします。埋め込み式スイッチ機能を備えた当社のデュアルポート製品を使用すれば、イーサネットスイッチを別途用意することなく、装置を社内ネットワークに直接接続できます。これにより、全体的なコストを削減すると共に、システム構成を簡素化することができます。これらの製品は、EtherNet/IP™アプリケーション向けのライン型トポロジおよびデバイス・レベル・リング(DLR)型トポロジのネットワークに対応しています。

Ethernetネットワークメディア
産業用のEthernet物理メディアを豊富に取りそろえ、M12接続製品、業界標準のVariant 1接続製品、RJ45接続製品などをご提供しています。当社のEthernetメディアは、苛酷な産業環境でも使用できるように設計されています。特殊な設計のケーブルと堅牢な構造のコネクタの組合せにより、ネットワークの整合性と性能を維持できるようになっています。