Loading

プロセス計装ネットワーク

プロセス計装ネットワークでは、プロセス計器とプロセス制御システムの通信が行われます。当社は、HARTおよびFOUNDATION™フィールドバス上の機器に対応した統合型のPlantPAx分散制御システムのサポートを提供しています。   また、当社のEncompass™パートナ各社が、Profibus PAやModbusなどのネットワークの拡張サポートを提供しています。エンドレスハウザーなどのパートナ企業から、EtherNet/IP™ネットワークに接続できるプロセス機器が提供されており、プロセス計装ネットワークの拡大を後押ししています。
ネットワークセキュリティおよびインフラ
  • シャーシベース通信モジュール
  • ControlNetネットワーク
  • DeviceNetネットワーク
  • EtherNet/IPネットワーク
  • ゲートウェイおよびリンク装置
  • IO-Link技術
  • 他の産業用ネットワーク
  • プロセス計装ネットワーク
Main Image

FOUNDATIONフィールドバス

PlantPAx™分散制御システムは単一の制御および情報プラットフォームを工場全体に提供し、FOUNDATIONフィールドバス規格により制御アーキテクチャを施設全体にわたって分散できるようになります。この2つの強力な技術を組み合わせることで、複数のソースから発生する装置のデータの統合およびシームレスな分散、プロセス制御の実行が実現します。

製品の詳細情報

Main Image

HART通信プロトコル

Highway Addressable Remote Transducer (HART)プロトコルは、計装によってデジタル通信を強化するための規格であり、プロセス産業で広く普及しています。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ネットワークセキュリティおよびインフラ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left プロセス計装ネットワーク Chevron RightChevron Right