Loading

ゲートウェイおよびリンク装置

情報レベルネットワークまたは制御レベルネットワークを装置レベルネットワークにシームレスに接続する幅広いゲートウェイおよびリンキング装置を提供しています。既存のネットワーク構成を活用して他のネットワーク上のデータにアクセスできるため、制御装置のコストを節減できます。当社のEncompass™パートナ(サードパーティ製品紹介プログラム)により、各社が提供するリンク装置の中からお客様のアプリケーションの課題を解決するのに最適な製品を素早く見つけることができます。
ネットワークセキュリティおよびインフラ
  • シャーシベース通信モジュール
  • ControlNetネットワーク
  • DeviceNetネットワーク
  • EtherNet/IPネットワーク
  • ゲートウェイおよびリンク装置
  • IO-Link技術
  • 他の産業用ネットワーク
  • プロセス計装ネットワーク
Main Image

4ウェイ冗長インテリジェントFieldbus中継ボックス

当社のBulletin 1788 4ウェイ冗長インテリジェントFieldbus中継ボックスは、Profibus-PAまたはFOUNDATION Fieldbus(H1)ネットワークにフィールドデバイスを接続する際に、シンプルかつ冗長性に優れたフォルトトレラントなソリューションを提供します。このユニットは4つのフィールドデバイスのドロップラインポートに対して、ドロップの電流を常時モニタし、障害が検出された場合には問題のドロップを切断することで残りのセグメントを保護します。冗長構成のトランクモニタは、ケーブル障害が発生した場合にトランクメッセージの再ルーティングを可能にします。

製品の詳細情報

Main Image

冗長EtherNet/IPからPROFIBUS PAのリンク装置

当社のBulletin 1788冗長 EtherNet/IP™ からProfibus-PAへのリンク装置を使用すると、プラットフォームにProfibus-PAフィールドデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。このリンク装置は、ProfibusとDPの中間レイヤを使用することなく、Profibus-PAとEtherNet/IP を直接リンクさせます。

製品の詳細情報

Main Image

冗長EtherNet/IPからFOUNDATION Fieldbusリンク装置のクイックスタート

当社のBulletin 1788冗長 EtherNet/IP™ からFOUNDATION Fieldbus (H1)へのリンク装置を使用すると、LogixプラットフォームにFOUNDATION Fieldbusデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。

製品の詳細情報

Main Image

EtherNet/IPからDeviceNetへのリンキングデバイス

Bulletin 1788 EtherNet/IP™ からDeviceNetリンク装置を使用すると、新規のシステムや既存のシステムにDeviceNet™ を迅速かつ簡単に追加することができます。組み込み型のリモートアクセス機能により、自動化されたデバイス管理を使用して DeviceNetネットワーク上のデバイスの制御、構成、トラブルシューティングを行なうことができます。

製品の詳細情報

Main Image

冗長ControlNetからProfibus-PAへのリンク装置

当社のBulletin 1788 Redundant ControlNet™ からProfibus-PAへのリンク装置を使用すると、Logix プラットフォームにProfibus-PAフィールドデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。このリンク装置は、Profibus-DPとControlNet の中間レイヤを使用することなく、Profibus-PAとを直接リンクさせます。

製品の詳細情報

Main Image

冗長ControlNet-FOUNDATION Fieldbus(H1)リンク装置

当社のBulletin 1788冗長ContolNet™からFOUNDATION Fieldbus (H1)へのリンク装置を使用すると、プラットフォームにFOUNDATION Fieldbusデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。

製品の詳細情報

Main Image

6ウェイインテリジェントFieldbus中継ボックス

当社のBulletin 1788 6ウェイインテリジェントFieldbus中継ボックスは、Profibus-PAまたはFOUNDATION Fieldbus (H1)ネットワークにフィールドデバイスを接続する際に、シンプルかつフォルトトレラントなソリューションを提供します。このユニットは、バス入力ポート、バス出力ポート、6つのフィールドデバイスのドロップラインポートで構成されています。ドロップ・ライン・ポートのバス電流は常時モニタされています。障害が検出された場合には、そのドロップは問題が解決するまで遮断されます。セグメントの1つが短絡した場合でも、バスの残りのフィールドデバイスは引き続き通信が可能です。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ネットワークセキュリティおよびインフラ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ゲートウェイおよびリンク装置 Chevron RightChevron Right