シンクライアントはThinManager®ソフトウェアとのみ統合しており、 ThinManager分散型アプリケーションに適しています。シンクライアントを使用して、リモートのThinManagerサーバから送信されるコンテンツを表示します。さまざまなロールでプラントまたは施設全体に複数のシンクライアントを設定すれば、ThinManagerサーバで全クライアントを保持できます。コンテンツはすべてサーバに保持されるため、障害時のダウンタイムが短くなります。

ASEM 6300T ボックスシンクライアント
ASEM™ 6300T ボックスシンクライアントは、Intel Apollo Lake Atomプロセッサを搭載しているため、ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)、IIoT ゲートウェイ、およびデータロギングのアプリケーションに最適です。Atom クラスのユニットは、ThinManager® 対応のシンクライアントとしても利用でき、ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)を搭載せずにThinManagerのソフトウェアをネイティブに起動できます。これらのユニットはファンレス設計であるため、メンテナンスが少なくて済むアプリケーションや、アプリケーションのニーズに合わせた複数の取付け方法に最適です。

VersaView 5200シンクライアント
VersaView® 5200シンクライアントはThinManager®ソフトウェアとのみ統合しており、ThinManager分散型アプリケーションに適しています。シンクライアントを使用して、リモートのThinManagerサーバから送信されるコンテンツを表示します。さまざまなロールでプラントまたは施設全体に複数のシンクライアントを設定すれば、ThinManagerサーバで全クライアントを保持できます。コンテンツはすべてサーバに保持されるため、障害時のダウンタイムが短くなります。