丈夫で柔軟性の高いASEM™ 6300製品ラインを使用して、工場の全体像を把握しましょう。産業用PC、シンクライアント、モニタなどのASEM製品ラインは、作業の最適化のお手伝いするために設計されています。産業用ASEM 6300 PCおよびシンクライアントと、FactoryTalk® Viewヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)ソフトウェアおよびThinManager®シンクライアント管理ソフトウェアを組み合わせることで、完全な視覚化システムを構成できます。

品質改善
品質検査をリアルタイムで自動化し、障害が発生した製品に対する即時対応をトリガして製造プロセスでのエラーを防ぎます。完成したすべての製品が基準に達していることを確かめてください。

生産性の向上
生産管理者には業務に関する詳細な情報が提供されるため、従業員の生産性を最大限に高め、製品を迅速に完成させ、ダウンタイムを開始前に防ぐことができ、総所有コストの削減というメリットが得られます。

リスクの軽減
埋め込みインテリジェンスを使用してセキュリティ脅威に対抗し、作業環境の安全を向上させ、システムを強化して運用の後退を回避できるような生産環境を実現することで、コンプライアンスが強化されます。
より効率的な運用の実現
当社は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションの世界的なリーダです。運用の最適化の支援を目的とした産業用PC、シンクライアント、およびモニタのASEM 6300ラインをリリースし、当社の全製品ラインを強化しました。
堅牢かつ高性能なHMIソリューションを産業環境に組み込む
ASEM 6300製品ラインは既存の従来技術との相互運用ができるよう設計されています。ただし、このソリューションが真の力を発揮するのは、エンド・ツー・エンドの一連の統合された製品として展開された場合です。
視覚化アプリケーションの信頼性と安全の向上
産業用ASEM 6300 PCおよびシンクライアントと、FactoryTalk® Viewヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)ソフトウェアおよびThinManager®シンクライアント管理ソフトウェアを組み合わせることで、完全な視覚化システムを構成できます。