産業用モニタは、条件の厳しい産業用環境に対応するLCDフラットパネルの最新技術を提供するものです。Bulletin 6186M産業用モニタは、クラス1ディビジョン2のような特定目的の環境、および飲食料品の領域に適しています。Bulletin 6176M産業用モニタは、苛酷な要件は課されていないものの、温度、衝撃、および振動への耐久性は維持する必要がある環境向けに設計されています。

ASEM 産業用モニタ
2021年末に発売予定
ASEM™ 産業用モニタは、縁なし全面ガラスの4ポイントマルチタッチ画面を採用しており、手袋を着用しながら操作できます。タッチスクリーンは、コンピュータおよび薄型クライアント製品ラインで使用するためにキャリブレーションおよび最適化されているため、視覚化、メンテナンス、制御、情報コンピューティングソリューションを実現します。

VersaView 5100産業用モニタ
Bulletin 6200M VersaView® 5100産業用モニタは、最新の全面ガラス設計を用いた10ポイント・マルチ・タッチ対応の静電容量方式タッチスクリーンです。これらのモニタとAllen‑Bradley®の産業用コンピュータ、ディスプレイ非搭載コンピュータ、シンクライアントと組み合わせることで、効率的な演算ソリューションを構築できます。

6186M高性能モニタ
Bulletin 6186M高性能モニタは、熱や衝撃のような苛酷な環境条件への耐性に優れています。当社の高性能モニタはすべてフラットパネルタイプであり、クラスI、ディビジョン2の危険な領域の規格に準拠しています。アルミ製またはステンレススチール製のベゼルと抵抗膜方式タッチスクリーンを備えた製品を用意しています。

6176M標準モニタ
Bulletin 6176M標準モニタは、それほど要件の厳しくない環境向けの産業用フラット・パネル・カラー・モニタです。すべての標準モニタには、USBとRS232のタッチスクリーン入力、DVIとVGAのビデオ入力、および画像の回転、カラーパレットの変更、押しボタンによる自動リセットなどが可能なオン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)機能が装備されています。