Loading

Sistemi di controllo CompactLogix

I nostri controllori  CompactLogix™ e Compact GuardLogix® assicurano prestazioni, capacità, produttività e sicurezza superiori per contribuire a soddisfare la crescente domanda di macchine e impianti intelligenti per la produzione. Questi controllori utilizzano un ambiente di sviluppo comune di facile utilizzo. Una solida integrazione tra il software di programmazione, il controllore e i moduli I/O riduce tempi e costi di sviluppo durante la messa in servizio e il funzionamento normale. Questi componenti comuni forniscono un’integrazione economica di una macchina o applicazione di sicurezza in un sistema di controllo a livello di impianto in quanto integrano funzioni di sicurezza, controllo assi e controllo discreto in un unico controllore.
Controllori programmabili
      • Panoramica
      • Sistemi di controllo ControlLogix
      • Sistemi di controllo SoftLogix
    • Panoramica
    • Sistemi di controllo ControlLogix
    • Sistemi di controllo SoftLogix
      • Panoramica
      • Sistemi di controllo CompactLogix
      • Controllori di sicurezza SmartGuard
      • Controllori SLC 500
    • Panoramica
    • Sistemi di controllo CompactLogix
    • Controllori di sicurezza SmartGuard
    • Controllori SLC 500
      • Panoramica
      • Sistemi di controllo Micro800
      • Sistemi di controllo MicroLogix
    • Panoramica
    • Sistemi di controllo Micro800
    • Sistemi di controllo MicroLogix
  • Controllori di processo
Main Image

Controllori CompactLogix 5480

I controllori CompactLogix™ 5480 serie 5069 sono controllori in tempo reale con Windows 10 IoT Enterprise in esecuzione in parallelo con il motore di controllo Logix. Il nostro CompactLogix 5480 utilizza lo stesso motore di controllo riprogettato usato nei controllori ControlLogix 5580 e CompactLogix 5380. Questa linea di controllori Logix supporta applicazioni Windows integrate quali analisi, raccolta di dati e calcoli predittivi. La capacità di raccogliere dati e prendere decisioni a livello di macchine contribuisce a creare la Connected Enterprise e garantisce vantaggi concreti sia agli utilizzatori finali sia ai costruttori di macchine.

Dettagli prodotti

Main Image

Controllori CompactLogix e Compact GuardLogix 5380

I nostri controllori CompactLogix™ e Compact GuardLogix® 5380 assicurano prestazioni, capacità, produttività e sicurezza superiori per soddisfare la crescente domanda di macchine e impianti intelligenti per la produzione. Tutti i controllori standard e di sicurezza utilizzano un moderno ambiente di programmazione, l'applicazione Studio 5000 Logix Designer®, per consentire agli utenti di lavorare in modo collaborativo alla progettazione e alla manutenzione dei loro sistemi. Questo ambiente permette di essere più efficienti, riduce il tempo di messa in servizio e gestisce Integrated Motion su EtherNet/IP™ per applicazioni di controllo assi ad alta velocità e soluzioni di sicurezza fino a SIL 3/PLe. Questi controllori sono ideali per le applicazioni che richiedono comunicazioni ad alte prestazioni, I/O e controllo fino a 32 assi.

Dettagli prodotti

Main Image

Controllori CompactLogix 5370

I nostri controllori CompactLogix™ 5370 serie 1769 fanno parte del sistema Integrated Architecture®. Tali controllori sono dotati di sicurezza integrata e utilizzano lo stesso software di programmazione, lo stesso protocollo di rete e le stesse funzionalità informative comuni a tutti i controllori Logix. Ciò offre un ambiente di sviluppo comune per tutte le discipline di controllo. Strumenti e caratteristiche coerenti aiutano gli utenti a ridurre i costi dell'investimento di progettazione, a semplificare la diagnostica e la ricerca guasti e a velocizzare il tempo di commercializzazione per applicazioni di piccole e medie dimensioni.

Dettagli del prodotto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Famiglia CompactLogix Chevron RightChevron Right