Loading
Logo Allen-Bradley by Rockwell Automation

Sistemi di controllo ControlLogix

Sistemi di controllo ControlLogix | Allen-Bradley 1756
Controllori programmabili
      • Panoramica
      • Sistemi di controllo ControlLogix
      • Sistemi di controllo SoftLogix
    • Panoramica
    • Sistemi di controllo ControlLogix
    • Sistemi di controllo SoftLogix
      • Panoramica
      • Sistemi di controllo CompactLogix
      • Controllori di sicurezza SmartGuard
      • Controllori SLC 500
    • Panoramica
    • Sistemi di controllo CompactLogix
    • Controllori di sicurezza SmartGuard
    • Controllori SLC 500
      • Panoramica
      • Sistemi di controllo Micro800
      • Sistemi di controllo MicroLogix
    • Panoramica
    • Sistemi di controllo Micro800
    • Sistemi di controllo MicroLogix
  • Controllori di processo

I nostri sistemi di controllo ControlLogix® utilizzano lo stesso motore di controllo e un ambiente di sviluppo comune per fornire prestazioni elevate in un ambiente di facile utilizzo. Una solida integrazione tra il software di programmazione, il controllore e i moduli I/O riduce il tempo di sviluppo e i costi durante la messa in servizio e il funzionamento normale. È possibile eseguire controlli standard e di sicurezza nello stesso chassis per un sistema completamente integrato. Offre un’elevata disponibilità e funzionalità adatte ad ambienti estremi per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

Controllori ControlLogix 5580
Moduli ControlLogix Allen-Bradley 1756-L8
Controllori ControlLogix 5580

Sono ideali per le applicazioni che richiedono comunicazioni ad alte prestazioni e di disponibilità, I/O e motion control fino a 256 assi.

Dettagli prodotti
Controllori ControlLogix 5570
Main Image
Controllori ControlLogix 5570

Sono disponibili in modelli standard, di sicurezza, per temperature estreme e On-Machine adatti per applicazioni di controllo di processo, controllo assi, controllo discreto e a elevata disponibilità.

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix Chevron RightChevron Right