Loading

Sistemi di controllo MicroLogix

I nostri controllori MicroLogix consentono di aumentare la copertura di applicazioni con comunicazioni di rete avanzate a un prezzo vantaggioso.
Controllori programmabili
      • Panoramica
      • Sistemi di controllo ControlLogix
      • Sistemi di controllo SoftLogix
    • Panoramica
    • Sistemi di controllo ControlLogix
    • Sistemi di controllo SoftLogix
      • Panoramica
      • Sistemi di controllo CompactLogix
      • Controllori di sicurezza SmartGuard
      • Controllori SLC 500
    • Panoramica
    • Sistemi di controllo CompactLogix
    • Controllori di sicurezza SmartGuard
    • Controllori SLC 500
      • Panoramica
      • Sistemi di controllo Micro800
      • Sistemi di controllo MicroLogix
    • Panoramica
    • Sistemi di controllo Micro800
    • Sistemi di controllo MicroLogix
  • Controllori di processo
Main Image

Sistemi di controllori a logica programmabile MicroLogix 1400

I controllori a logica programmabile MicroLogix™ 1400 serie 1766 aggiungono le seguenti funzioni rispetto alla famiglia MicroLogix 1100: connettività EtherNet/IP, modifiche on-line e un pannello LCD integrato. Questi controllori sono caratterizzati da un numero di I/O più alto, contatore ad alta velocità più rapido, uscita treno di impulsi, capacità di rete avanzate e retroilluminazione dell’LCD. I controllori senza punti I/O analogici integrati forniscono 32 punti I/O digitali, mentre le versioni analogiche offrono 32 punti I/O digitali e 6 punti I/O analogici. È possibile espandere tutte le versioni fino a sette moduli di espansione I/O 1762.

 

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili Chevron RightChevron Right