Le nostre morsettiere di alimentazione sono caratterizzate da opzioni di identificazione terminali. Con ciascuna unità forniamo le dimensioni di montaggio, nonché le targhette indicanti i calibri e le coppie di serraggio per semplificare l'installazione. È possibile scegliere tra cinque stili di morsettiere di alimentazione tra cui mini, distribuzione alimentazione in stile aperto, passante/giuntatrice in stile aperto, distribuzione alimentazione integrata e distribuzione alimentazione omologata UL 1953.

Morsettiere di alimentazione chiuse
Le morsettiere di alimentazione chiuse serie 1492 offrono numerose configurazioni per connettori e protezione IP20 dalla parte anteriore.

Morsettiere di distribuzione alimentazione
Le nostre morsettiere di distribuzione elettrica serie 1492 utilizzano collegamenti incrociati standard per fornire la distribuzione elettrica a qualsiasi numero di terminali. Sono possibili configurazioni ad alimentazione sinistra, destra e centrale.

Morsettiere di alimentazione stile aperto
Le morsettiere di alimentazione stile aperto serie 1492 distribuiscono l'alimentazione su più carichi. Le morsettiere passanti e giuntatrici agevolano la connessione del cablaggio di campo su un armadio elettrico. La versione miniaturizzata della morsettiera fornisce una capacità di trasporto a corrente elevata con un ingombro ridotto per poter disporre di maggiore spazio libero su pannello.

Morsettiere di alimentazione SCCR ad alta corrente di guasto
Le morsettiere di alimentazione SCCR ad alta corrente di guasto serie 1492 con distanza per alimentatore sono disponibili in numerose configurazioni per connettori. Dispongono di coperchi a cerniera che garantiscono un accesso più agevole e una migliore protezione dal contatto accidentale.