Loading

Morsettiere NEMA

Dispositivi di connessione
  • Sistemi di conversione e cablaggio I/O
      • Panoramica
      • Micro CA
      • Micro CC (M12)
      • Valvola DIN
      • Micro EAC
      • Dispositivi di connessione IDC
      • M23
    • Panoramica
    • Micro CA
    • Micro CC (M12)
    • Valvola DIN
    • Micro EAC
    • Dispositivi di connessione IDC
    • M23
      • Mini dispositivi di connessione
      • Mini Plus
      • Pico (M8)
    • Mini dispositivi di connessione
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
      • Panoramica
      • Dispositivi ControlNet
      • DeviceNet
      • EtherNet
      • Cavi USB
    • Panoramica
    • Dispositivi ControlNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • Cavi USB
      • Panoramica
      • Alimentazione ausiliaria
      • Alimentazione del controllo
      • alimentazione trifase
    • Panoramica
    • Alimentazione ausiliaria
    • Alimentazione del controllo
    • alimentazione trifase
  • Sistemi di connessione di sicurezza
      • Panoramica
      • Push-in IEC
      • Tipo di viti
      • Tipo a molla
      • NEMA
      • Protezione da contatto accidentale
      • A pannello 1492
    • Panoramica
    • Push-in IEC
    • Tipo di viti
    • Tipo a molla
    • NEMA
    • Protezione da contatto accidentale
    • A pannello 1492
      • Alimentazione
      • Sistemi di marcatura
    • Alimentazione
    • Sistemi di marcatura

Le morsettiere NEMA permettono un facile cablaggio con cacciaviti di dimensioni standard, una semplice verifica visiva della corretta posizione dei fili e una facile marcatura. La maggior parte delle nostre morsettiere NEMA è disponibile in versione preassemblata su un canale di montaggio di sicurezza, con un ancoraggio terminale, una graffa di bloccaggio e un separatore finale. Offriamo quattro tipi di morsettiere NEMA: struttura aperta, indicazione di tensione, fusibili e interruttore di isolamento.

Main Image

Morsettiere fusibili

Le nostre morsettiere fusibili serie 1492 rappresentano un modo semplice per aggiungere protezione da sovracorrente in un circuito elettrico. Il segnalatore luminoso di stato si accende quando il fusibile è intervenuto, velocizzando le procedure di risoluzione dei problemi. Il blocco del fusibile di tipo GMP dispone di un indicatore di allarme visivo che funge anche da contatto di uscita per un segnale elettrico quando il fuso è intervenuto.

Dettagli prodotti

Main Image

Morsettiere di indicazione tensione NEMA

Le nostre morsettiere di indicazione tensione NEMA serie 1492 forniscono una indicazione visiva della tensione sui terminali superiore e inferiore.

Dettagli prodotti

Main Image

Morsettiere a struttura aperta

Le nostre morsettiere a struttura aperta serie 1492 (stili C e F) forniscono la verifica visiva del posizionamento corretto del filo nell'area di serraggio. Per il cablaggio delle morsettiere, è possibile utilizzare un cacciavite standard. Il montaggio delle morsettiere stile C e F è più sicuro se effettuato su guida reg Allen‑Bradley®; alcune di queste morsettiere possono essere montate anche su guida DIN. Diverse morsettiere stile C accettano marker a scatto per la marcatura di identificazioni di filo lungo.

Dettagli prodotti

Main Image

Morsettiere per interruttori di isolamento

Le nostre morsettiere per interruttori di isolamento serie 1492 forniscono un isolamento del circuito elettrico positivo. Sono disponibili negli stili aperto e ad alta densità.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di connessione Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Morsettiere Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Morsettiere NEMA Chevron RightChevron Right