I dispositivi di connessione Mini-Plus serie 889N abbinano cavi adattatori per uso gravoso, cavi precablati e prese a pannello per fornire connessioni sicure per i dispositivi che utilizzano fino a 12 pin.

Cavi precablati & cavi adattatori mini-plus
I nostri cavi precablati e cavi adattatori mini-plus serie 889N offrono connessioni sicure per dispositivi che utilizzano fino a 12 pin. I connettori pressofusi in polivinilcloride (PVC) possono essere assiali o ad angolo retto e sono fisicamente codificati per evitare incidenti di cablaggio.

Prese a pannello mini-plus
Le nostre prese a pannello di tipo mini-plus serie 888N sono progettate per l'installazione passante o a pannello. Disponibili con connettore maschio o femmina, queste prese sono dotate di filettature 14 NPT da ½ pollice e conduttori 16 AWG per uso gravoso.