Loading

Interruttori automatici di protezione motore

Protezione circuito e carico
  • Interruttori automatici
  • Sezionatori
  • Protezione circuito elettronico
  • Portafusibili
  • Interruttori di protezione motore a bassa tensione
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri

I nostri interruttori automatici di protezione motore offrono protezione da cortocircuito per singoli carichi del motore e sono disponibili per svariate dimensioni del motore e numerosi tipi di installazione. Possono operare insieme ai nostri avviatori IEC e NEMA, relè di protezione motore e contattori.

Interruttore automatico di protezione motore serie 140MT-D9N che mostra manopola lucchettabile, interruttore di prova intervento e spia di protezione.

Interruttori automatici di protezione motore 140MT

I nostri interruttori automatici di protezione motore serie 140MT (versione D9N), con corrente nominale fino a 40 A, possono essere applicati in combinazione con contattori e relè di protezione motore.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori automatici di protezione motore 140MG

I nostri interruttori automatici di protezione motore serie 140MG possono fornire un mezzo di scollegamento per la linea del motore, una protezione magnetica di linea e cortocircuito e un sistema di commutazione manuale. Questi dispositivi sono classificati per una corrente nominale da 3…1.200 A. Nel Nord America, le normative elettriche richiedono che una singola linea motore sia protetta da un fusibile con omologazione UL/CSA, un interruttore automatico o un avviatore statico combinato con autoprotezione manuale.

Dettagli del prodotto

Main Image

Interruttori automatici di protezione motore 140M

Rockwell Automation ha annunciato che da marzo 2022, i nostri interruttori automatici di protezione motore serie 140M saranno in fine serie e non saranno più in vendita. Si consiglia la migrazione ai nostri interruttori automatici di protezione motore serie 140MT.

Questi interruttori automatici di protezione motore presentano campo della corrente esteso per modelli taglia C (32 A) e taglia D (40 A). Saranno ancora disponibili i prodotti taglia F 140M.

Per ulteriori informazioni, consultare Profilo di migrazione degli interruttori automatici di protezione motore serie da 140M a 140MT/UT.

Dettagli del prodotto
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori automatici Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Interruttori automatici di protezione motore Chevron RightChevron Right