Loading
Logo Allen-Bradley

Interruttori miniaturizzati

Protezione circuito e carico
  • Interruttori automatici
  • Sezionatori
  • Protezione circuito elettronico
  • Portafusibili
  • Interruttori di protezione motore a bassa tensione
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri

I nostri interruttori miniaturizzati offrono una protezione da contatto accidentale IP20 e sono conformi RoHS. Questi prodotti sono conformi anche a numerosi standard e certificazioni.

Main Image

Interruttori magneto-termici 1489

Gli interruttori magneto-termici serie 1489-M sono omologati UL 489 per la protezione della linea negli Stati Uniti e in Canada e sono certificati come interruttori miniaturizzati per applicazioni IEC. Questi interruttori automatici rappresentano la scelta ideale per applicazioni in condizioni ambientali estreme, offrono breve tempo d'interruzione ed eccellente resistenza alle vibrazioni e agli urti.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori automatici locali

Gli interruttori automatici locali serie 188-J e 188-K rappresentano la scelta ideale per applicazioni a livello di macchine e in condizioni ambientali estreme. Questi interruttori automatici presentano un tempo di interruzione rapido e un'eccellente resistenza alle vibrazioni e agli urti. Questi prodotti hanno ricevuto certificazioni locali e sono disponibili esclusivamente in Cina e in Europa.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori miniaturizzati magnetotermici

Gli interruttori modulari automatici magnetotermici serie 1492-MC sono dispositivi generici adatti alla maggior parte delle applicazioni industriali per interruttori automatici a tempo inverso. Questi dispositivi combinano azioni di protezione termica e magnetica e forniscono una accurata protezione da sovraccarico e cortocircuito per conduttori e macchine connesse.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori automatici di protezione supplementari

Gli interruttori automatici di protezione supplementari serie 1492-SPM sono utilizzati per proteggere le macchine in applicazioni. Sono limitatori di corrente e includono terminali doppi per cablaggio e flessibilità della sbarra di distribuzione. Con una temperatura di calibrazione di 40 °C (104 °F), questi interruttori automatici di protezione sono adatti a condizioni ambientali estreme.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori differenziali

Gli interruttori differenziali serie 1492-RCDA rilevano e interrompono la dispersione a terra, consentendo di prevenire lesioni al personale esposto e danni alle macchine. Utilizzare questi dispositivi con interruttori miniaturizzati per aggiuntiva protezione del circuito elettrico da sovraccarico, cortocircuito e guasti verso terra.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori automatici ad alta densità

Gli interruttori miniaturizzati ad alta densità serie 1492-GH e 1492-GS sono dispositivi di protezione da sovracorrente aggiuntivi di tipo magneto-termico. Gli interruttori miniaturizzati ad alta densità unipolari incorporano una parte termica e una funzione di protezione magnetica per offrire i vantaggi combinati di due sistemi di rilevamento.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori miniaturizzati ad alta tensione CC

Gli interruttori miniaturizzati ad alta tensione CC serie 1492-D forniscono protezione da cortocircuito e sovracorrente per circuiti CC con tensione più elevata. Questi prodotti includono due terminali e sono classificati per il multicablaggio fino a quattro cavi.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori automatici Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Interruttori miniaturizzati Chevron RightChevron Right