I nostri interruttori automatici di protezione motore offrono protezione da cortocircuito e da sovraccarico per singoli carichi del motore e sono disponibili per svariate dimensioni del motore e numerosi tipi di installazione. Possono operare insieme ai nostri contattori o avviatori statici a semiconduttori NEMA e IEC.

Interruttori automatici di protezione motore 140MT
I nostri interruttori automatici di protezione motore (MPCB) serie 140MT offrono protezione magnetica da cortocircuito e protezione termica da sovraccarico fino a 40 A.

Interruttori automatici di protezione motore 140MP
I nostri interruttori automatici di protezione motore (MPCB) serie 140MP offrono protezione magnetica da cortocircuito e protezione termica da sovraccarico fino a 32 A, con un potere di interruzione a 400 V fino a 100 kA. Sono testati in combinazione con i contattori Allen‑Bradley serie 100-C e 100-K per creare avviatori a due componenti.

Interruttori automatici di protezione motore 140MG
I nostri interruttori automatici di protezione motore serie 140MG possono fornire un mezzo di scollegamento per la linea del motore, una protezione magnetica di linea e cortocircuito, una protezione termica da sovraccarico e un sistema di commutazione manuale. Sono disponibili dispositivi da 25…150 A nominali per soddisfare esigenze specifiche. Gli accessori interni montati in fabbrica agevolano l'installazione e il cablaggio. Nel Nord America, le normative elettriche richiedono che una singola linea del motore sia protetta da un fusibile con omologazione UL/CSA, un interruttore automatico o un avviatore statico combinato con autoprotezione manuale.