Nos moteurs asynchrones MMA Kinetix® sont des moteurs asynchrones triphasés, optimisés pour nos servovariateurs Kinetix 5700 et compatibles avec les variateurs Kinetix 7000 et PowerFlex® 750.
Exploitez tout le potentiel d’une large gamme d’applications à régime intensif nécessitant la puissance et le couple les plus élevés, avec six hauteurs d’axe différentes et plusieurs cycles de vitesse.
Améliorez le rendement de vos applications et la satisfaction de vos clients grâce à de nombreuses fonctionnalités configurables et des options spéciales qui font tout le succès de ce moteur dans un grand nombre de secteurs et d’applications.
Présentation
- Délivre une plage étendue de puissance utile allant de 0,6 à 205 kW
- Offre davantage d’options de vitesse nominale et des capacités de vitesse maximale accrues
- Offrent des options d’encodeur supplémentaires, soit neuf au choix, dont la protection de sécurité SIL2
- Met à disposition davantage de types de paliers : à billes, à rouleaux et à grande vitesse
- Offre davantage d’options de montage, sur bride et sur pied pour toutes les tailles
- Offre un meilleur dispositif de surveillance de la température comprenant davantage de détecteurs thermiques
- Inclut des options de protection pour environnements humides ou difficiles
Les applications types sont les suivantes:
- Transformation
- Bobinage/débobinage/rebobinage
- Coupeuses
- Molettes
- Manutention
- Fabrication des pneus
- Transformation des métaux
Échantillon de produit
Taille MMA |
Vitesse nominale, tr/min |
Vitesse max., tr/min |
Puissance nominale, kW |
Couple nominal, Nm |
Couple crête, Nm |
---|---|---|---|---|---|
SH80 |
580 à 2 600 |
1 400 à 6 000 |
0,6 à 8,6 |
10,5 à 31,5 |
21…88 |
SH100 |
580 à 2 600 |
1 400 à 6 000 |
2,3 à 21,1 |
35,6 à 94,6 |
80…200 |
SH132 |
580 à 2 600 |
1 400 à 6 000 |
6,4 à 48,4 |
90,7 à 217 |
200…400 |
SH160 |
580 à 2 600 |
1 400 à 6 000 |
15,3 à 85,8 |
196 à 385 |
450…700 |
SH180 |
580 à 2 200 |
1 400 à 5 200 |
22,6 à 109 |
285 à 618 |
730 à 1 400 |
SH225 |
580…1800 |
1 400 à 4 300 |
39,6 à 205 |
573 à 1 239 |
1 200…2 600 |
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
- UL/CSA
- CE
- UKCA
- TUV
- RCM (anciennement C-Tick)
- KCC
- EAC
- RoHS Chine
- Directive RoHS de l’UE
- Maroc
- WEEE