Loading

Protection de circuit et de charge

Protection de circuit et de charge
  • Disjoncteurs
  • Sectionneurs
  • Protection électronique de circuit
  • Porte-fusibles
  • Protections moteur basse tension
  • Relais de surveillance
  • Parasurtenseurs et filtres

Les produits de protection de charge et de circuit protègent les électro-aimants, les bobines de relais,  les auxiliaires de commande, les sorties d’automate programmable et plus encore. Ils peuvent faire l’objet d’un montage sur rail DIN pour  une installation rapide et constituent une solution idéale pour les configurations haute densité. Nous  proposons des modules de protection électronique des circuits, des disjoncteurs et des protections  moteur, notamment des systèmes de protection modulaires, des relais de protection à semi-conducteurs ou  bimétalliques, des parasurtenseurs et des filtres.


Disjoncteurs

Les disjoncteurs incluent des disjoncteurs sur rail DIN industriels, des disjoncteurs miniatures haute densité, des protecteurs de circuit moteur, des interrupteurs différentiels, des disjoncteurs miniatures et des dispositifs de protections supplémentaires. Nous proposons un grand nombre de configurations, ainsi que de plages de tension et de courant, pour répondre à vos besoins.

Disjoncteurs modulaires
Disjoncteurs modulaires
Disjoncteurs modulaires
Nos disjoncteurs miniatures sont dotés d'une protection contre les contacts accidentels IP20 et sont conformes à la norme RoHS. Ces produits sont également en conformité avec un vaste ensemble de normes et de certifications.
Tout voir
Disjoncteurs à boîtier moulé
Disjoncteurs à boîtier moulé
Disjoncteurs à boîtier moulé
Nos disjoncteurs à boîtier moulé se présentent en plusieurs tailles afin de s’adapter au mieux à vos valeurs nominales requises de courant et de capacités de rupture.
Tout voir
Protecteurs de circuit moteur
Protecteurs de circuit moteur
Protecteurs de circuit moteur
Nos protecteurs de circuit moteur fournissent une protection contre les courts-circuits pour les charges moteur individuelles et sont disponibles pour un grand nombre de tailles de moteurs et de types d’installations.
Tout voir
Disjoncteurs de protection moteur
Disjoncteurs de protection moteur
Disjoncteurs de protection moteur
Nos disjoncteurs de protection moteur fournissent une protection contre les courts-circuits et les surcharges pour les charges moteur individuelles et sont disponibles pour un grand nombre de tailles de moteurs et de types d’installations.
Tout voir

Sectionneurs

Nos sectionneurs sont disponibles en versions à profondeur fixe et variable, avec montage à bride ou sur porte. Nos interrupteurs sont conformes aux normes NEMA, CEI et UL. Nous proposons une grande diversité de versions avec et sans fusible de 20 à 1 250 A, dans des configurations ouvertes et en boîtiers.

Main Image
Commutateurs interrupteurs de charge

Nos commutateurs interrupteurs de charge proposent plusieurs versions avec ou sans fusible, de 20 à 1250 A. Ils sont disponibles avec ou sans coffret. Les modèles sans fusible permettent l'utilisation de vos propres blocs-fusibles. Les sectionneurs avec fusibles, équipés de porte-fusibles intégraux, réduisent l'espace de panneau nécessaire.

Tout voir »
Main Image
Sectionneurs de sécurité

Nos sectionneurs de sécurité sont conçus pour les applications industrielles et à usage intensif, ainsi que pour les environnements dangereux. Ces sectionneurs offrent des intensités nominales de 30, 60, 100 et 200 A.

Tout voir »
Main Image
Sectionneurs à lame visible

Nos sectionneurs à lame visible sont disponibles en versions à rallonge fixe et réglable, avec des options de montage à bride ou sur porte. Les sectionneurs avec bride de montage sont également disponibles dans un coffret.

Tout voir »

Module de protection des circuits électroniques

Nos modules de protection des circuits électroniques protègent les circuits secondaires des alimentations à découpage 24 V c.c. Ces modules surveillent à la fois la tension d'alimentation et les courants de charge et améliorent la protection des disjoncteurs thermomagnétiques standard.

Main Image
Protecteur électronique pour circuit style plot, Série 1692

Nos modules de protection électronique de circuit Série 1692 protègent les circuits secondaires des alimentations à découpage 24 V c.c. Ces modules surveillent à la fois la tension d'alimentation et les courants de charge. Vous pouvez surveiller et commander ces modules aussi bien localement qu'à distance.

Détails sur le produit
Main Image
Protecteurs électroniques pour circuits modulaires, Série 1694

Nos systèmes électroniques de protection pour circuits modulaires Série 1694 protègent les circuits secondaires des alimentations à découpage 24 V c.c contre les courts-circuits et les surcharges. Les modules, larges de 12,5 mm seulement, peuvent être montés côte-à-côte sans aucun autre accessoire. Ils sont fournis avec des bornes enfichables qui permettent de gagner du temps. Les modules de protection sont disponibles en voie simple ou double dans le même boîtier compact. La plage comprend des courants nominaux fixes de 1 A à 10 A et une version à courant réglable.

Détails sur le produit

Porte-fusibles

Les porte-fusibles offrent un moyen sûr et pratique pour l'installation de vos fusibles de classe CC, J et miniatures. Ces porte-fusibles excellent dans la protection de conducteurs, de petites charges du moteur et la protection de groupe de petites charges du moteur.

Main Image
Porte-fusibles, Série 140F

Les porte-fusibles Série 140F sont disponibles pour les fusibles UL de classe CC ou miniatures et les fusibles CEI 10 x 38 mm, avec ou sans indication de rupture de fusible. Ils sont verrouillables en position d'ouverture et compatibles avec les accessoires Série 140M.

Détails sur le produit
Main Image
Porte-fusibles, Série 1492-FB

Les porte-fusibles Série 1492-FB sont idéaux pour de nombreuses applications de constructeurs de machines (OEM). Nos porte-fusibles vous offrent un moyen sûr et pratique pour l'installation de vos fusibles de classe CC, J et miniatures. Utilisez nos porte-fusibles de classe CC et J pour la protection de l'alimentation. Ils excellent dans la protection de conducteurs, de petites charges motrices et la protection de groupe de petites charges motrices.

Détails sur le produit

Protections moteur basse tension

Les protections moteur basse tension comprennent une large sélection de relais thermiques, de protections de moteur en boîtiers et de systèmes de protection modulaires. Cette offre de produits couvre les relais bilames et les relais électroniques de protection, ainsi que les disjoncteurs de protection moteur.

Main Image
Relais électroniques de protection de moteur

Nos relais électroniques de protection de moteurs Série 193/592 offrent flexibilité et facilité d'utilisation avec une conception modulaire. Ils sont disponibles pour les applications NEMA et CEI. De plus, cette gamme offre toute une variété d’options, notamment des modules de protection et de communication.

Relais électroniques de protection de moteurs, Série E300/E200» Relais électroniques de protection de moteurs, Série E100» Relais électroniques de protection de moteurs, Série E1 Plus» Tout voir »
Main Image
Relais thermiques bilames

Nos relais thermiques bilames sont des protections pour moteur destinées aux applications CEI. Nous avons conçu ces relais pour une utilisation avec nos contacteurs et contacteurs-inverseurs.

Relais thermiques bilames miniatures CEI» Relais thermiques bilames CEI» Tout voir »
Main Image
Relais thermiques en alliage eutectique NEMA

Les relais thermiques en alliage eutectique Série 592 sont des dispositifs de type thermique. Lorsqu'ils sont utilisés avec une protection contre les courts-circuits adaptée, ces relais protègent le moteur, le contrôleur du moteur et le câblage d'alimentation contre toute surchauffe causée par des surintensités excessives. Le mécanisme à déclenchement libre fournit une protection contre les surcharges même lorsque le bouton de réarmement est actionné.

Détails sur le produit
Main Image
Système de protection modulaire, Série 825-P

La production de nos systèmes de protection modulaires Série 825-P a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers les relais électroniques de protection de moteur E300.

Détails sur le produit

Protections moteur moyenne tension

Les protections moteur moyenne tension comprennent la protection de moteur/ligne d'alimentation Série 857 et le relais de protection différentiel Série 865 afin de répondre à vos exigences de protection de moteur et de ligne d'alimentation.

Main Image
Protection moteur/ligne d'alimentation moyenne tension

La protection ligne secteur/moteur moyenne tension, Série 857, offre des solutions aux exigences d’aujourd’hui en matière de protection de moteur et de ligne d’alimentation, dans un conditionnement unique. Notre relais de protection vous offre une commande flexible pour optimiser les possibilités de rendement de votre moteur et fournit des fonctions de protection de courant, de tension et de moteur. Le relais de protection peut être incorporé dans un centre de commande de moteurs à basse ou moyenne tension et peut également s'acheter comme composant pour constructeur de machines. Configurez ces relais au moyen de notre logiciel SetPointPS qui les accompagne.

Détails sur le produit
Main Image
Protection différentielle moteur/alimentation moyenne tension

Le relais de protection moteur / alimentation différentiel séries 865 et 857 protège les dispositifs des réseaux de distribution dans les applications des services publics, du secteur industriel, des centrales électriques et en haute mer. Configurez ces relais au moyen de notre logiciel SetPointPS qui les accompagne.

Détails sur le produit

Relais de surveillance

La famille des relais monovalents MachineAlert™ dédiés à la protection moteur offre des fonctions de protection renforcée que vous pouvez facilement ajouter à vos circuits de commande de moteur. Ces relais répondent aux exigences des applications pour une protection renforcée reposant sur la tension, le courant, la thermistance, l'alimentation et le facteur de puissance. Les relais MachineAlert représentent un choix économique permettant de protéger les investissements en équipement et de réduire la durée des arrêts de production.

Relais de contrôle d'intensité, Série 809S
Relais de contrôle d'intensité, Série 809S
Relais de contrôle d'intensité, Série 809S
Our Bulletin 809S Current Monitoring Relays provides under- and over-current detection and supplementary protective functions that are easily added and applied to your motor control circuits.
Détails sur le produit
Relais de contrôle de tension, Série 813S
Relais de contrôle de tension, Série 813S
Relais de contrôle de tension, Série 813S
Our Bulletin 813S Voltage Monitoring Relays offer state-of-the-art supplementary protective functions that you can easily add and apply to your motor control circuits.
Détails sur le produit
Contrôleur de puissance, Série 814S
Contrôleur de puissance, Série 814S
Contrôleur de puissance, Série 814S
Our Bulletin 814S Power Factor Monitoring Relays and Power (kW) Monitoring Relays offer state-of-the-art supplementary protective functions that you can easily add and apply to your motor control circuits.
Détails sur le produit
Relais de surveillance à thermistance, Série 817S
Relais de surveillance à thermistance, Série 817S
Relais de surveillance à thermistance, Série 817S
Our Bulletin 817S Thermistor Monitoring Relays protects equipment from over-temperature conditions and offers supplementary motor protective functions that you can easily add and apply to your motor control circuits.
Détails sur le produit

Parasurtenseurs et filtres

Les parasurtenseurs et les filtres sont conformes aux exigences industrielles en matière de filtrage et de protection contre les surtensions. Nos parasurtenseurs et nos filtres apportent la protection adéquate aux variateurs de moteur, aux contacteurs, aux commutateurs de batteries de condensateurs et à bien d'autres composants. Ils peuvent être montés sur rail DIN ou sur panneau.

Main Image
Parasurtenseur et filtres sur rail DIN

Le filtre et dispositif de protection contre les surtensions sur rail DIN Série 4983-DC est la combinaison d'un filtre et d'un dispositif de protection contre les surtensions. Ce dispositif fournit une protection antiparasites et contre les parasites transitoires dans un petit boîtier.

 

 

Tout voir »
Main Image
Parasurtenseurs Dataline sur rail DIN

Les dispositifs de protection contre les surtensions Dataline sur rail DIN Série 4983-DD protègent les réseaux de communication industriels. Ces dispositifs utilisent une combinaison de tubes à gaz lumineux à 3 électrodes et de diodes de blocage rapides.

Tout voir »
Main Image
Parasurtenseurs c.a. à usage intensif sur rail DIN

Le parasurtenseur c.a. à usage intensif Série 4983-DH combine un réseau (MOV) de varistors haute énergie avec un tube à gaz lumineux pour augmenter les performances en termes de niveau de protection, durée de vie et élimination du courant de fuite. Il est connecté en parallèle et peut se placer dans le circuit d'alimentation.

Tout voir »
Main Image
Parasurtenseurs c.a. sur rail DIN

Les dispositifs de protection contre les surtensions c.a. sur rail DIN Série 4983-DS sont connectés en parallèle et utilisent un MOV pour bloquer les pics de haute tension. Ces dispositifs sont essentiellement utilisés dans le tableau électrique pour la protection des systèmes monophasés et triphasés.

Tout voir »
Main Image
Filtres pour montage sur panneau

Les filtres pour montage sur panneau Série 4983-PF fournissent une protection antiparasites. Ils contrôlent et débarrassent la sinusoïde des perturbations à haute fréquence qui peuvent entraîner un vieillissement prématuré.

Tout voir »

Lors du ROK Talk sur les Composants industriels Épisode 6, Bill et Paul dialoguent avec Simon Johnson, Consultant en technologies, à propos de l’histoire, de l’objectif et des fonctionnalités uniques de chaque disjoncteur. .Allen‑Bradley est réputé pour son utilisation d’abréviations, en particulier lorsque cela concerne les disjoncteurs - MCCB, MPCB, MCP et MCB. Quelles sont leurs fonctionnalités et comment savoir lequel utiliser ?

  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge Chevron RightChevron Right