Loading

Systèmes de génération de puissance

Automatisation de la centrale électrique, acquisition et contrôle des données, et systèmes de commande
Systèmes de génération de puissance
Génération de puissance
  • Biomasse
  • Alimentation au charbon
  • Énergie hydroélectrique
  • Gaz naturel
  • Énergie solaire
  • Énergie éolienne

Optimisez la fiabilité et réduisez les coûts totaux

En tant que fournisseur d'énergie, votre objectif est de produire de l'électricité de manière rentable et fiable.

Vous devez améliorer l'efficacité opérationnelle malgré des actifs vieillissants. Vous devez respecter des réglementations environnementales de plus en plus nombreuses. Pourtant, vous devez satisfaire ces exigences à l'aide de ressources de plus en plus réduites et d'une main-d'œuvre moins expérimentée.

Nous disposons de la technologie et des solutions permettant de réduire les risques potentiels associés à ces défis. Nous pouvons vous aider à vous adapter au paysage variable de la génération d'électricité grâce à une vaste gamme qui :

  • Améliore l'efficacité
  • Optimise les opérations de l'usine
  • Réduit les émissions
  • Évite les temps d'arrêt imprévus
  • Assure le coût total de possession le plus faible

Nous proposons des solutions qui intègrent le contrôle des processus, la commande de moteur, la sécurité et la gestion d'information dans une architecture ouverte et évolutive. Vous bénéficiez ainsi d'un système de commande complet de l'usine pour la génération d'énergie conventionnelle ou renouvelable.

Guide de solutions de génération d'électricité
Main Image
Brochure
Guide de solutions de génération d'électricité

Vue d'ensemble des solutions pour le secteur de production d'électricité.

Télécharger

Solutions pour l'automatisation de la centrale électrique

Biomasse

Alors que l'adoption de la biomasse en tant que source d'énergie gagne du terrain à travers le monde, le besoin en systèmes de commande flexibles grandit à la même vitesse. Avec l'utilisation de diverses matières de base, votre capacité à vous adapter et à préserver des niveaux constants de génération reste un défi. Nos solutions offrent une réponse.

Découvrir nos capacités
Charbon

Bien qu'il ne représente probablement pas l'avenir de ce secteur, le charbon reste une solution fiable. Vous travaillez tous les jours pour que votre usine reste opérationnelle. Nos solutions flexibles vous aident dans cette démarche, pour le coût total de possession le plus faible.

Découvrir nos capacités
Énergie hydroélectrique

L'hydroélectrique est l'énergie renouvelable d'origine. Les usines présentes depuis des décennies doivent être modernisées. Nos systèmes éprouvés de commande et d'information peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de vos actifs.

Découvrir nos capacités
Gaz naturel

Les usines alimentées au gaz sont très nombreuses et elles se doivent d'être réactives. Certaines nécessitent des mises à niveau pour garantir la longévité, tandis que d'autres luttent avec la fiabilité. Notre gamme de solutions de commande vous aide à obtenir la durée de fonctionnement la plus longue pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en termes de production.

Découvrir nos capacités
Énergie solaire

L'énergie renouvelable est de plus en plus privilégiée pour générer de l'électricité. Le PV solaire est rapidement perçu comme une alternative viable. Utilisez nos solutions de commande et d'information intégrées pour capter et transformer les rayons du soleil avec plus d'efficacité.

Découvrir nos capacités
Énergie éolienne

La popularité de l'énergie éolienne ne cesse de croître alors que de vastes fermes offshore sont installées. Sans la gestion adéquate de ces fermes, il vous est impossible d'optimiser la production. Tournez-vous vers nos solutions de commande pour garantir une haute disponibilité.

Découvrir nos capacités

DCS pour la commande de génération de puissance

Commande de procédé intégrée, commandes de moteur, sécurité et visualisation

Notre système de contrôle-commande PlantPAx® permet une intégration transparente entre les zones à processus critique et l'équilibre de votre usine. Il intègre également les procédés, la production discrète, la commande de moteur, les informations et la sécurité. Grâce à l'utilisation d'une seule plate-forme de commande, vous réalisez des économies en matière de pièces de rechange et de coûts de formation.

En savoir plus sur le système de contrôle distribué PlantPAx

Système de contrôle distribué PlantPAx
Main Image
Brochure
Système de contrôle distribué PlantPAx

Il est temps de repenser vos attentes à l'égard d'un système de contrôle-commande et d'opter pour une solution moderne.

Télécharger
Ce que disent nos clients
« Le projet de système de contrôle-commande PlantPAx a établi la norme pour tous les projets futurs de notre usine et représente un modèle pour le concept de l'usine Veresen. »

Brett Weber, responsable des opérations et de l'entretien, Ripon Cogen

Comment avons-nous aidé des entreprises telles que la vôtre ?

En compagnie de nos nombreux partenaires, nous aidons les usines de production d'énergie depuis des décennies. Nos systèmes d'automatisation de centrale électrique, d'acquisition et de contrôle des données et de commande permettent d'améliorer la fiabilité et de maîtriser les coûts.

Lire d'autres témoignages de réussite des clients

Remplacement d'un système de contrôle-commande vieillissant
APPAREIL PHOTO OLYMPUS
Étude de cas
Remplacement d'un système de contrôle-commande vieillissant

Remplacement d'un système de contrôle-commande vieillissant par un système de commande des procédés de pointe. Ripon Cogeneration améliore ses performances opérationnelles grâce au système PlantPAx.

En savoir plus
Le projet protège les poissons, produit de l'énergie
Dam chez Cushman Projet n° 2 pour Tacoma Public Utilities depuis World Wind Helicopters AS260B, 9 août 2013
Étude de cas
Le projet protège les poissons, produit de l'énergie

Tacoma Power a construit un dispositif de capture de poissons et une centrale électrique automatisés permettant aux poissons de migrer et de générer 3,6 mégawatts d'énergie hydraulique supplémentaire.

En savoir plus
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Loading
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Industries Chevron RightChevron Right