Nous proposons un vaste choix de variateurs de fréquence c.a. et c.c. PowerFlex® et de servovariateurs Kinetix® qui sont tous conçus pour offrir de la flexibilité, accroître la productivité et faciliter l’utilisation. Nos variateurs de fréquence peuvent gérer les applications basse et moyenne tension, avec une gamme étendue de puissances nominales. Les servovariateurs Kinetix offrent des tailles et caractéristiques adaptées à une vaste gamme d’applications, des variateurs mono-axes jusqu’aux variateurs modulaires multiaxes. Nous proposons des solutions étudiées pour simplifier la conception de vos machines tout en optimisant les performances de vos systèmes.
Variateurs c.a. basse tension
Notre gamme de variateurs de fréquence (VFD) PowerFlex® propose un large choix de modes de commande, de fonctionnalités, d’options, de conditionnements, de tensions et de puissances nominales. Cette offre flexible a été conçue pour vous permettre de suivre les opérations et, au final, d’améliorer votre productivité. Les variateurs c.a. PowerFlex de classe Compact constituent une solution économique et polyvalente pour les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse et une intégration système simple. Les variateurs c.a. PowerFlex de classe Architecture offrent un large éventail de fonctionnalités et de paramètres adaptés à chaque application. Ces variateurs sont idéaux pour les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse, du couple et/ou de la position.
Variateurs c.a. moyenne tension
Nos variateurs moyenne tension PowerFlex® fournissent les performances requises pour un large éventail d’applications. Les produits variateurs c.a. PowerFlex 7000 sont conçus pour répondre à une grande variété de besoins et de configurations de l’industrie lourde (de 2,4 kV à 6,6 kV). Ces variateurs offrent un courant moteur jusqu'à 720 A pour des moteurs synchrones ou asynchrones. Nos variateurs PowerFlex 6000 conviennent aux applications qui nécessitent une commande de moteur à vitesse variable de 2,2 kV à 11 kV, avec un courant moteur allant jusqu’à 680 A. Faciles à utiliser, ils sont bien adaptés aux applications à couple variable comme les ventilateurs et les pompes centrifuges autonomes simples. Peu importe où se trouvent vos applications ou si vos besoins sont simples ou complexes, vous pouvez compter sur les variateurs moyenne tension PowerFlex pour obtenir la solution optimale.
Variateurs de vitesse c.c. PowerFlex
Logiciel pour variateur
Notre logiciel pour variateur PowerFlex® vous permet de configurer aisément votre variateur de fréquence. Choisissez l’outil qui répond le mieux à vos besoins : DriveTools, Connected Component Workbench et pour vos applications contrôlées Logix utilisez le logiciel Studio 5000 Logix Designer®. Chaque outil de configuration de variateur fournit une interface qui facilite la programmation, la maintenance et le fonctionnement de votre variateur PowerFlex.