Loading

Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation

Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
      • Aperçu
      • 800T/H NEMA
      • Composants en face arrière de panneau
      • Postes opérateur assemblés
    • Aperçu
    • 800T/H NEMA
    • Composants en face arrière de panneau
    • Postes opérateur assemblés
      • Aperçu
      • 800F Rond
      • Boîtes à boutons pendantes, Série 800 FC
      • Monolithiques 800 FD
      • 800MB/MR
      • 800F 90 mm fermé
      • Composants en face arrière de panneau
    • Aperçu
    • 800F Rond
    • Boîtes à boutons pendantes, Série 800 FC
    • Monolithiques 800 FD
    • 800MB/MR
    • 800F 90 mm fermé
    • Composants en face arrière de panneau
      • Aperçu
      • Poignées de sécurité homme mort 440J
      • Interrupteurs à câble
    • Aperçu
    • Poignées de sécurité homme mort 440J
    • Interrupteurs à câble
      • Aperçu
      • 800R Environnements dangereux
      • 800H Type 7 & 9 Environnements dangereux
      • 800G Environnements dangereux
    • Aperçu
    • 800R Environnements dangereux
    • 800H Type 7 & 9 Environnements dangereux
    • 800G Environnements dangereux
      • Aperçu
      • 800B
      • Piézo-électrique 800K
      • Voyants lumineux, Série 800L
      • 800P Contact/coup de poing
      • Voyants lumineux 18 mm, Série 800T
      • 800Z Contact/coup de poing
    • Aperçu
    • 800B
    • Piézo-électrique 800K
    • Voyants lumineux, Série 800L
    • 800P Contact/coup de poing
    • Voyants lumineux 18 mm, Série 800T
    • 800Z Contact/coup de poing
      • Aperçu
      • 855H Usage général
      • Hautes performances, Série 855H
      • Avertisseurs sonores enregistrables, Série 855H
      • Alarmes de signalisation à montage sur panneau, Série 855P
      • 855X Avertisseurs sonores et balises environnements dangereux
    • Aperçu
    • 855H Usage général
    • Hautes performances, Série 855H
    • Avertisseurs sonores enregistrables, Série 855H
    • Alarmes de signalisation à montage sur panneau, Série 855P
    • 855X Avertisseurs sonores et balises environnements dangereux
      • Aperçu
      • Colonnes lumineuses Control Tower 854 J/K
      • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855
      • Mini balises carrées, Série 855B
      • Balises rondes, Série 855
      • Barres lumineuses pour panneau, Série 855L
      • Lampes de signalisation murales, Série 855W
    • Aperçu
    • Colonnes lumineuses Control Tower 854 J/K
    • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855
    • Mini balises carrées, Série 855B
    • Balises rondes, Série 855
    • Barres lumineuses pour panneau, Série 855L
    • Lampes de signalisation murales, Série 855W
      • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 856T
    • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 856T

Les boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation incluent une gamme étendue d'opérateurs. Nous proposons des boutons-poussoirs, des interrupteurs à levier, des boîtes à boutons pendantes, des voyants lumineux, des postes opérateur assemblés et des boîtiers de poste opérateur. Nos dispositifs de signalisation visuelle et sonore incluent des avertisseurs, des haut-parleurs, des balises, des lampes, des barres lumineuses et des colonnes lumineuses. Ils permettent de réduire les temps d'arrêt en signalant les pannes et l'absence de pièces ou matériaux. De plus, ils préviennent les opérateurs en cas de danger.


Opérateurs 30 mm

Nos opérateurs 30 mm incluent des boutons-poussoirs, des arrêts d'urgence, des commutateurs-sélecteurs, des voyants lumineux, des unités de commande et des postes assemblés. Nous disposons des accessoires et composants en face arrière de panneau dont vous avez besoin pour bâtir votre bouton-poussoir, notamment des blocs de contacts, des grilles, des plaques signalétiques, etc.

Main Image
Opérateurs, Série 800T/H

Nos opérateurs 30 mm Série 800T/H sont conçus et fabriqués pour fonctionner dans les environnements industriels les plus exigeants. Robustes et fonctionnels, solides et attrayants, nos opérateurs constituent l'offre la plus exceptionnelle et innovante au monde.

Détails sur le produit
Main Image
Composants en face arrière de panneau 30 mm, Série 800T/H

Nos composants en face arrière de panneau 30 mm Série 800T/H incluent un grand nombre de types de blocs de contacts différents. Ils fournissent un excellent glissement des contacts et une fiabilité de commutation optimale.

Détails sur le produit
Main Image
Postes assemblés, 30 mm NEMA

Nos postes assemblés 30 mm sont disponibles en versions aluminium moulé sous pression, acier inoxydable, verre et résine polyester thermoplastique. Ces postes sont livrés entièrement assemblés pour faciliter leur installation, ou peuvent être fabriqués sur commande pour s'accorder à vos besoins.

Détails sur le produit

Opérateurs 22 mm

Notre gamme complète d'unités de commande 22 mm est conçue et fabriquée pour répondre à des caractéristiques d'emploi exigeantes. Nous utilisons les techniques de modélisation les plus modernes et une analyse par éléments finis de pointe afin que chaque composant intégré dans les unités de commande 800F soit optimisé en termes de durabilité et de performance.

Main Image
Unités de commande rondes 22 mm, Série 800F

Notre famille d'opérateurs 22 mm série 800F répond aux caractéristiques d'emploi exigeantes. Nous utilisons les techniques de modélisation les plus modernes et une analyse par éléments finis de pointe pour optimiser la durabilité et les performances de nos boutons-poussoirs.

Détails sur le produit
Main Image
Boîtes à boutons pendantes, Série 800FC

Les boîtes à boutons pendantes Série 800FC utilisent la gamme de boutons-poussoirs 22,5 mm Série 800F qui permet de gagner du temps, de réduire l'inventaire et d'optimiser le rendement. Nous proposons également plusieurs options de personnalisation pour répondre à vos besoins spécifiques.

Détails sur le produit
Main Image
Opérateurs monoblocs, Série 800FD

Les opérateurs monoblocs série 800FD sont conçus en conformité avec les normes internationales. Ces opérateurs comprennent des arrêts d’urgence et des voyants lumineux, avec des options d’illumination à lampe témoin ou à incandescence. Avec une seule référence, vous pouvez désormais commander un appareil totalement assemblé pour faciliter le stockage et l’installation.

Détails sur le produit
Main Image
Opérateurs étanches à l'huile CEI, Séries 800MB/800MR

Nos  opérateurs étanches à l’huile  Série 800MB/800MR sont solides, robustes et conviennent pour des applications à usage intensif Nos boutons-poussoirs sont étanches à l'huile (type 13) et ils ont une longue durée de vie dans des environnements difficiles.

Détails sur le produit
Main Image
Boîtiers assemblés 22 mm

Nos boîtes assemblées 22 mm sont en aluminium moulé sous pression avec des options sous boîtier ou pendantes. 

Détails sur le produit
Main Image
Composants en face arrière de panneau, Série 800F

Nos composants de 22 mm en face arrière de panneau incluent un élément de couplage rotatif qui permet de dégager facilement le loquet d'une main. Vous pouvez combiner n’importe quel composant en face arrière de panneau avec n’importe quel élément frontal. Nous proposons également des accessoires encastrés derrière le panneau, comprenant des clés anglaises, des vis, des bornes à lames, des connecteurs à déconnexion rapide et des tiges de réarmement filetées.

Détails sur le produit

Dispositifs d'arrêt d'urgence

Nos dispositifs d'arrêt d'urgence incluent des poignées de sécurité « homme mort » et des arrêts d'urgence à câble. Notre série Lifeline™ inclut des interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble et des interrupteurs d'arrêt d'urgence commandés par câble.

Allen-Bradley 440J Grip Enabling Switches
Poignées de sécurité « homme mort »

Les poignées de sécurité « homme mort » peuvent être utilisées afin d'offrir les conditions requises pour travailler en toute sécurité dans la zone dangereuse d'une machine. D'un poids léger, elles présentent un design ergonomique pour une utilisation facile. Le modèle standard comprend deux interrupteurs indépendants à trois positions, actionnés par pression du déclencheur. Des modèles supplémentaires sont disponibles avec en option un bouton de commande par à-coups ou un bouton d'arrêt d'urgence à double voie.

Détails sur le produit
Main Image
Interrupteurs à câble

Nos interrupteurs à câble sont équipés d’un câble en acier raccordé aux interrupteurs de verrouillage. Lorsque vous tirez sur la corde dans toute direction sur sa longueur, vous déclenchez l’interrupteur qui arrête la machine.

Tout voir »

Dispositifs pour environnements dangereux

Nos unités de commande pour environnement dangereux incluent des boutons-poussoirs, des voyants lumineux, des commutateurs-sélecteurs et des boîtiers. Ils sont disponibles sous la forme de postes assemblés en usine ou de composants pour un assemblage sur place.

Main Image
Opérateurs pour environnement dangereux, Série 800R

Nos opérateurs pour environnement dangereux Série 800R sont conçus pour des environnements dangereux de division 2/Zone 2. Ils sont constitués d'opérateurs série 800H (de type 4/4X/13) ou série 800T (de type 4/13) avec des blocs de contacts à lames scellés. Ces unités sont disponibles en tant que postes assemblés en usine ou sous forme de composants pour un assemblage sur place.

Détails sur le produit
Main Image
Opérateurs pour environnement dangereux de type 7 et 9, Série 800H

Nos opérateurs pour environnement dangereux de type 7 et 9 Série 800H offrent un choix inégalé, une résistance à la corrosion et de nombreuses solutions de coupe-feu antidéflagrant pour conduit. Vous pouvez les commander en tant que postes assemblés en usine complets ou séparément avec des corps cylindriques standard ou longs.

Détails sur le produit
Main Image
Opérateurs pour environnement dangereux, Série 800G

Nos boutons-poussoirs pour environnement dangereux série 800G sont conçus pour des applications industrielles dans lesquelles des gaz inflammables, des vapeurs ou des poussières peuvent être présents. Ces solutions sont disponibles en tant que boîtiers assemblés en usine complets ou sous forme de composants individuels. Les composants individuels peuvent être utilisés pour des installations montées sur panneau ou sur socle.

Détails sur le produit

Dispositifs de commande opérateur spécifiques

Nos unités de commande pour applications spéciales incluent des voyants d'état, des voyants lumineux de petite taille et des boutons-poussoirs. Nous proposons des voyants d'état de 12, 18 et 22 mm pour les applications commerciales et industrielles conventionnelles. Nos voyants lumineux de petite taille et nos boutons-poussoirs pour applications spéciales sont conçus pour les applications à usage intensif et les environnements dangereux.

Main Image
Opérateurs 16 mm CEI, Série 800B

Les opérateurs 16 mm série 800B répondent à vos besoins d'applications industrielles légères et d'instrumentation grâce à leur conception configurable et flexible. Ces opérateurs sont excellents pour des applications avec un espace de panneau limité ou à encombrement réduit. Ils sont conçus en plastique anticorrosion afin d'assurer une longue durée de vie du bouton-poussoir.

Détails sur le produit
Main Image
Boutons-poussoirs piézo-électriques 800K

Nos boutons-poussoirs piézo-électriques Série 800K sont disponibles dans des tailles de 22,5 et 30,5 mm. Ces boutons-poussoirs utilisent un circuit piézo-électrique enfermé dans un boîtier en acier inoxydable 316 de niveau SAE pour respecter la classification IP69K. Le circuit piézo-électrique détecte la pression sur la surface du bouton pour fournir un signal actionneur à impulsion sans mouvement de pièce.

Détails sur le produit
Main Image
Voyants lumineux, Série 800L

Nos voyants lumineux Série 800L sont parfaitement adaptés pour des applications conventionnelles et industrielles légères. Disponibles avec une lampe stroboscopique ou une illumination à incandescence, la gamme Série 800L est parfaite pour des OEM, les tableautiers et les entrepreneurs qui gèrent des volumes importants.

Détails sur le produit
Main Image
Opérateurs à contact/coup-de-poing, Série 800P

Nos opérateurs à contact/coup-de-poing Série 800P sont conçus pour des applications électromécaniques de sécurité, de résistance aux perturbations radioélectriques et de conception sensible à l'ergonomie où il est important de réduire les facteurs de risque associés à l'accumulation de chocs traumatiques. Ces unités articulées réduisent la force d'actionnement par rapport aux actionneurs standard, car la tête du bouton s'incline pour un meilleur confort et un avantage mécanique.

Détails sur le produit
Main Image
Voyants lumineux 18 mm, Série 800T

Nos voyants lumineux 18 mm Série 800T sont une gamme de petits voyants lumineux à usage intensif. Si vous avez besoin d'une suite de voyants lumineux, petits mais puissants, nous avons la solution qu'il vous faut.

Détails sur le produit
Main Image
Zero-Force Touch Buttons Série 800Z

Nos Zero-Force Touch Buttons ™ série 800Z sont conçus pour les systèmes de commande machine qui nécessitent l'utilisation des deux mains. Une surface de détection interconnectée associe deux capteurs capacitifs sur des plans décalés pour une sensibilité accrue du produit. Lorsque vous touchez la surface de l'interrupteur, vous amorcez une sortie. Nos boutons peuvent détecter une main à travers la plupart des gants industriels. Le contour des boutons tactiles s'adapte facilement à la forme de la main tout en facilitant la prévention des défaillances lorsqu'une commande bimanuelle est nécessaire.

Détails sur le produit

Dispositifs sonores

Les dispositifs sonores incluent des avertisseurs sonores électroniques classiques et hautes performances, des alarmes de signalisation à montage sur panneau, ainsi que des avertisseurs et balises d’environnement dangereux.

Main Image
Avertisseurs sonores électroniques à usage général

Nos Avertisseurs sonores électronique série 855H produisent un son de 108 dB (A) maximum, adapté à la plupart des applications de signalisation à statut simple des sites industriels et institutionnels de taille moyenne. La version améliorée produit des sons de 113 dB (A) max. Nos avertisseurs  sont équipés de plusieurs tonalités et de capacités de réglage de volume. Vous pouvez réinstaller les avertisseurs sonores directement dans la plupart des rainures de panneau ou les monter sur des boîtiers électriques de 10 cm.

Détails sur le produit
Main Image
Avertisseurs sonores électroniques hautes performances

Nos avertisseurs sonores hautes performances séries 855H et 855HM sont disponibles en modèle avertisseur sonore électronique seul ou avec balise. Ils sont proposés avec un boîtier en plastique ou en aluminium classé marine.

Détails sur le produit
Main Image
Avertisseurs sonores enregistrables

Les avertisseurs sonores enregistrables série 855H vous permettent de télécharger des mélodies  ou des tonalités personnalisées depuis n'importe quel dispositif analogique (par exemple un PC, un lecteur MP3, etc.). Vous pouvez également enregistrer votre voix en parlant directement dans l'unité via un micro incorporé sans devoir acheter de matériel d'enregistrement supplémentaire. 

Détails sur le produit
BK04023
Alarmes de signalisation à montage sur panneau

Nos alarmes de signalisation à montage sur panneau série 855P comportent des avertisseurs, des balises avec voyants d'état, des lampes stroboscopiques au xénon et des combinaisons d'avertisseurs avec voyant d'état, ainsi que des alarmes à double circuit. Ces alarmes réduisent significativement l'espace de panneau nécessaire et le temps d'installation. Nos alarmes à montage sur panneau sont munies d'une sécurité arrière et de protection contre les contacts accidentels, ce qui ajoute une intégrité d'environnement de haut niveau à votre panneau.

Détails sur le produit
Main Image
Dispositifs de signalisation pour environnements dangereux

Nos dispositifs de signalisation pour environnements dangereux Série 855X sont conçus pour vous alerter des besoins critiques de vos équipements et systèmes dans l'atelier. Ces alarmes sont disponibles dans un large éventail de fonctions sonores et lumineuses, de tailles, de couleurs, de tensions et d'options de montage. En outre, ces dispositifs font l'objet d'une triple homologation pour une meilleure conformité aux normes mondiales concernant les environnements dangereux.

Détails sur le produit

Dispositifs de signalisation

Les dispositifs visuels comprennent des lampes xénon à montage en surface, des mini-balises carrées, des montages en surface avec voyants sélectionnables fixes ou clignotants, des lampes de signalisation à montage mural, des barres lumineuses, des balises industrielles rondes, des colonnes lumineuses et des alarmes à double circuit à montage en surface.

Cinq colonnes lumineuses Control Tower avec diverses caractéristiques, Série 854
Colonnes lumineuses Control Tower, Série 854

Les colonnes lumineuses série 854J (40 mm) et 854K (60 mm) offrent un grand choix de signalisation d'état haute visibilité, hautes performances et fiables pour machines dans un format économique.

Détails sur le produit
Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855
Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855

Nos colonnes lumineuses Control Tower™ Série 855 fournissent une indication multi-états de votre application, elles sont disponibles en trois tailles et sont homologuées UL Type 4/4X/13 et IP65 afin de satisfaire aux applications sur panneau et sur machine les plus exigeantes. 

Détails sur le produit
Mini balise carrée, Série 855b avec capot orange
Mini balises carrées

Nos mini balises carrées série 855B sont adaptables aux applications de signalisation qui exigent des balises stroboscopiques xénon solides et compactes. 

Détails sur le produit
Dix balises industrielles, Série 855R, de couleurs différentes dans un collage sur un fond blanc.
Balises rondes industrielles

Nos balises rondes, Séries 855BS et 855R sont disponibles en deux diamètres, elles utilisent la technologie DEL et offrent une grande flexibilité pour vos applications.

Détails sur le produit
Deux barres lumineuses pour panneau, Série 855L
Barres lumineuses pour panneau

Nos barres lumineuses pour panneau série 855L sont idéalement adaptées aux constructeurs de machines et aux tableautiers qui souhaitent réduire la quantité des composants utilisés sans perdre en fiabilité et/ou en fonctionnalité de leurs conceptions.

Détails sur le produit
Trois lampes de signalisation murales, Série 855W
Lampes de signalisation pour montage mural

Nos lampes de signalisation pour montage mural série 855W sont conçues pour transmettre l'état de différentes conditions de machines ou d'équipements essentiels, dans un boîtier à faible encombrement. 

Détails sur le produit
Colonnes lumineuses Control Tower, Série 856T
Colonnes lumineuses Control Tower, Série 856T

Notre système de colonne lumineuse Control Tower™ Série 856T donne aux utilisateurs de la flexibilité pour s'adapter à une grande diversité d'applications avec un nombre réduit de composants. 

Détails sur le produit

Dans l’épisode 5 de ROK Talk sur les composants industriels, Paul et Bill dialoguent avec Steve Litzau de l’histoire, de la solidité et de la fiabilité des boutons-poussoirs.

  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation Chevron RightChevron Right