Loading
Leistungsangebot

Umfassende Erstellung und Überprüfung von Lockout-Tagout-Richtlinien

Eine gut durchdachte Lockout/Tagout-Richtlinie sorgt dafür, dass die Mitarbeiter informiert und sicher sind
Mann und Frau vor dem Monitor erstellen eine Lockout-Tagout-Richtlinie für das Unternehmen
Sicherheitslösungen
  • LOTO-Programm-Services
  • Verfahren
  • Audit
  • Schulung
  • Richtlinie
  • Geräteempfehlungen
  • ScanESC-Software

Das Verständnis der einzigartigen Attribute des Sicherheitsprogramms jedes Unternehmens ist der Schlüssel zur Erstellung einer benutzerdefinierten Lockout-Tagout-Richtlinie. Wir können Ihnen helfen, eine vollständig konforme Lockout-Tagout-Richtlinie zu erstellen, in der alle OSHA-Komponenten vorhanden und standortspezifische Regeln enthalten sind. Durch die Zusammenarbeit mit dem Sicherheitspersonal vor Ort werden wir die Richtlinie weiter anpassen, so dass sie den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Einrichtung entspricht. Wir können auch bestehende Richtlinien überprüfen und Änderungen empfehlen, um Ihre Sicherheit und Compliance zu verbessern.

Lockout-Tagout-Richtlinien nur für Sie erstellt

Anpassen der LOTO-Richtlinie auf Unternehmens- und Standortebene

Eine wirkungsvolle LOTO-Richtlinie sollte leicht verständlich sein und die unternehmensspezifischen Regeln und das Durchführungsprotokoll in Bezug auf die Notentriegelung gefährlicher Energie eindeutig formulieren. Die Erstellung einer einrichtungsweiten LOTO-Richtlinie bietet Sicherheit, ein umfassendes Dokument für die OSHA-Compliance und ein effizientes Unternehmensprotokoll.

Eine umfassende Lockout-Tagout-Richtlinie dient als Referenz und beschreibt, wie und wann die Sperrung durchzuführen ist, wer für welche Aspekte des Programms verantwortlich ist, wie die Richtlinie durchgesetzt wird und was bei besonderen Umständen zu tun ist. Eine gute Unternehmensrichtlinie sollte eine Anleitung zur Schulung neuer Mitarbeiter, zur Erstellung von Verfahren für neue Geräte, zur Erstellung eines Auditierungsplans für Verfahren & Mitarbeiter sowie zur Definition von Schlüsselbegriffen und Verantwortlichkeiten bieten.

LOTO-Richtlinien und LOTO-Verfahren gehen Hand in Hand. Eine gut konzipierte Richtlinie hält die Mitarbeiter von den autorisierten Mitarbeitern bis hin zum Management stets auf dem Laufenden. Sie soll außerdem sicherstellen, dass jeder seine Verantwortlichkeiten kennt, damit die Integrität des Systems gewahrt bleibt.

Einige Komponenten müssen Bestandteil einer LOTO-Richtlinie sein. Die Sicherheitsingenieure von Rockwell Automation können Ihnen jedoch dabei helfen, eine auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Richtlinie zu entwickeln, zu erstellen und umzusetzen. Sie können auch Ihre aktuellen Richtlinien überprüfen und Verbesserungsvorschläge machen.


Schritte zum Erstellen einer erfolgreichen Lockout-Tagout-Unternehmensrichtlinie

Unsere Sicherheitsingenieure können Ihnen helfen, eine maßgeschneiderte Lockout-/Tagout-Richtlinie zu erstellen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

  1. Definieren Sie den Zweck Ihrer Lockout-Tagout-Richtlinie – Alle Mitarbeiter sollten auf die Notwendigkeit einer Lockout-Tagout-Richtlinie aufmerksam gemacht werden und die allgemeinen Ziele Ihres Lockout-Tagout-Programms verstehen.
  2. Definieren Sie den Umfang Ihrer Lockout-Tagout-Richtlinie – OSHA-Standards und einzigartige Unternehmensstandards müssen definiert werden, und einzelne Mitarbeiter müssen ihre Verantwortlichkeiten in Bezug auf Ihr Lockout-Tagout-Programm verstehen.
  3. Allgemeines Lockout-Tagout-Vokabular definieren – Dazu gehört auch die Bereitstellung eines Glossars relevanter Lockout-Tagout-Begriffe.
  4. Verantwortlichkeiten und Rollen definieren – Legen Sie den Unterschied zwischen autorisierten und betroffenen Mitarbeitern fest und wie sich ihre Verantwortlichkeiten je nach zugewiesener Rolle unterscheiden.
  5. Lockout-Tagout-Verfahren – Die Schlüsselkomponente Ihrer Lockout-Tagout-Richtlinie umfasst die tatsächlichen Lockout-Tagout-Verfahren für jedes Gerät.
  6. Schulungs- und andere Programmprozesse — Die Lockout-Tagout-Richtlinie Ihres Unternehmens sollte Details zu den für jede Rolle erforderlichen Schulungen und den Datensätzen enthalten, die zur Dokumentation Ihrer Schulung erforderlich sind.
  7. Bereitstellung der Lockout-Tagout-Richtlinie für alle Mitarbeiter, einschließlich Auftragnehmer – Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Mitarbeiter Zugriff auf die aktuelle und umfassende Version Ihrer Lockout-Tagout-Richtlinie haben.

Eine wirkungsvolle LOTO-Richtlinie sollte leicht verständlich sein und die unternehmensspezifischen Regeln und das Durchführungsprotokoll eindeutig formulieren. Die Erstellung einer einrichtungsweiten LOTO-Richtlinie bietet Sicherheit, ein umfassendes Dokument für die OSHA-Compliance und ein effizientes Unternehmensprotokoll.

Sie benötigen LOTO-Unterstützung?

Wir verfügen über die erforderliche Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen

Lassen Sie sich von einem LOTO-Spezialisten kontaktieren

Für Sie empfohlen

Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT
Main Image
White Paper
Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT

Dieses eBook wirft ein neues Licht auf den Wert von Sicherheit für Unternehmen. Es zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen der Übernahme von Best Practices für Sicherheit und Risikomanagement und den betrieblichen Vorteilen.

Jetzt herunterladen
Es ist Zeit, sich Gedanken zur Maschinensicherheit zu machen
Es ist Zeit, sich Gedanken zur Maschinensicherheit zu machen
Blog
Es ist Zeit, sich Gedanken zur Maschinensicherheit zu machen
Mehr Produktivität. Weniger Risiken. Intelligente Safety- und CIP Security-Strategien können OEMs dabei helfen, die Herausforderungen eines Connected Enterprise zu meistern.
Jetzt lesen
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left LOTO-Programmservices Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left LOTO-Richtlinienerstellung Chevron RightChevron Right