Loading
能力

自訂閉鎖/斷開‎訓練課程以符合您的需求

我們可以開發和部署您的合規閉鎖/斷開‎訓練課程計劃
穿著安全裝備的兩個人在查看閉鎖/斷開‎訓練課程
安全解決方案
  • 閉鎖/斷開程式服務
  • 程序
  • 稽核
  • 培訓
  • 政策
  • 裝置建議
  • ScanESC 軟體

‎訓練課程是閉鎖/斷開程式 (LOTO) 的要件。事實上,OSHA 在 1910.147(c)(7) 中聲明,雇主必須對其所有授權員工和受影響員工提供‎訓練課程。 如果員工的工作任務、機器和/或流程有任何變更,或是授權員工或受影響員工對閉鎖/斷開程序的理解和使用有任何不足,雇主皆必須對員工進行重新訓練。

我們的閉鎖/斷開訓練專家可協助盡可能降低閉鎖/斷開所涉及的不確定性和誤解,並在您保有合規性的同時節省您寶貴的時間和資源。

如何遵守閉鎖/斷開‎訓練課程?

授權員工與受影響員工都必須遵守‎訓練課程要求

OSHA 強制要求員工具備必要的知識和技能,以遵守您公司的閉鎖/斷開程式。 雇主有責任確認人員了解適當的閉鎖/斷開元件,以及如何應用於您所屬的產業。

釐清閉鎖/斷開標準中定義的各類型的員工,並確保每位員工都獲得適當的訓練課程也很重要。受影響員工是指操作設備的人員,或是在需要閉鎖/斷開的設備附近工作但不進行維修或維護的人員。授權員工是指對設備執行維修或維護的個人,因此負責將其閉鎖和斷開。訓練課程應討論這些差異,並讓各類型的員工了解其自身職責。

此外,OSHA 要求授權員工必須接受訓練以識別危險能源。他們需要了解廠房內如何標記能源,以便他們準備好進行處理。

此外,授權員工需要了解存在哪些類型的能源,以及每種能源在工作場所中的可用量值,並從中了解所涉及的風險。員工應接受訓練了解如何隔離各種能源,以確保能源獲得適當控制。

受影響員工只需要了解閉鎖/斷開程序的目的和使用方式。重要的是,受影響的員工理解他們不得干擾已鎖定的設備。可能經過此區域的所有其他員工也必須對閉鎖/斷開及其職責有一般認知。

Loading

我們的閉鎖/斷開‎訓練課程計劃概觀

閉鎖/斷開程序的完整概觀
Main Image
手冊
閉鎖/斷開程序的完整概觀

您想了解有關閉鎖/斷開程序的所有內容 (從閉鎖/斷開程序的歷史記錄和具體 OSHA 法規到合規性的好處)。

立即下載

透過高品質訓練課程實施成功的計劃

對於授權員工,他們必須具備安全應用、使用和移除能源隔離裝置所需的知識和技能。訓練課程必須包括以下資訊:

  • 如何識別危險能源。
  • 設施中的能源類型和能源的量值。
  • 關於如何使用能源控制程序的指令,包括隔離和鎖定這些能源的方法和作法。

受影響員工雖然不需要接受與授權員工相同等級的‎訓練課程,但必須接受能源控制程序的目的和使用方式的‎訓練課程。他們必須接受以下‎訓練課程:

  • 理解何時要使用能量控制程序。
  • 了解程序的目的。
  • 了解不得篡改鎖定或斷開裝置的重要性。
  • 不去嘗試重新啟動或使用已鎖定的設備。
需要閉鎖/斷開協助嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資

請閉鎖/斷開專家與您聯絡

為您推薦

工業物聯網年代的安全與風險管理
Main Image
白皮書
工業物聯網年代的安全與風險管理

這本電子書重新闡述安全的商業價值。它顯示出安全與風險管理最佳實作的應用和營運效益之間的明確關聯。

立即下載
Loading
Loading
Loading
  • 銷售
  • 客戶服務
  • TechConnect 支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 閉鎖/斷開程式服務 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 閉鎖/斷開培訓要求 Chevron RightChevron Right