Loading
能力

符合規範的閉鎖/斷開裝置建議

來自工程安全解決方案的全球領導者
穿著藍色 T 恤和黃色安全背心的設備人員檢視著機櫃門把上懸掛的閉鎖/斷開裝置建議,在紅白斜條紋標籤上有一個黑色矩形覆蓋著白色橢圓形和紅色橢圓形,下面中間有紅色三角形驚嘆號
安全解決方案
  • 閉鎖/斷開程式服務
  • 程序
  • 稽核
  • 培訓
  • 政策
  • 裝置建議
  • ScanESC 軟體

身為閉鎖/斷開服務的全球領導者,Rockwell Automation 不斷測試新的閉鎖裝置,以確認其正常運作且易於使用。Rockwell Automation 完成的每個閉鎖/斷開程式都包括建議的鎖定、裝置和閉鎖裝置站清單。

裝置建議是開發閉鎖/斷開程式的最後一步。選購正確的安全鎖、標籤與裝置,即可改善閉鎖/斷開流程的效率,嘉惠您的公司。同時,設備進行閉鎖/斷開作業時,員工也能對安全鎖定保有信心。

我們的專業人士持續掌握最新產品的上市消息,您可運用他們對裝置的見解搭配自訂的閉鎖/斷開政策,取得最新、最合適的裝置建議,滿足您的需求。

閉鎖/斷開裝置儲存解決方案

存放鎖定和裝置的位置

為了讓閉鎖/斷開程式有效,必須建立幾個關鍵元件。這些關鍵元件之一是具備維修活動所需的硬體。鎖定和裝置是執行閉鎖的工具,因此這些工具的整體可存取性非常重要。決定這些裝置的最佳位置是有效和低效的閉鎖/斷開程式的區別。

通常,這將影響員工在需要時是否會使用鎖定,而在不使用的情況下,可能會發生不必要的驚險、傷害或死亡。因此,存放鎖定裝置的最佳位置在哪裡?

在決定放置鎖定裝置存放機櫃的位置時,第一個建議是保持簡單且易於存取。許多工作人員抱怨,如果取得簡單的鎖定和標籤得超過幾分鐘的時間,他們寧願跳過整個步驟,並在沒有適當鎖定的情況下處理設備。

幸運的是,將鎖定硬體放在觸手可及的位置是可行的解決方案。

在需要時,授權員工可以向操作員及其他人員快速通知正在執行鎖定,同時在檢視鎖定程序後取得適當的鎖和裝置。員工從機器走到鎖定裝置存放位置的距離越短,他們就越可能將機器鎖定。

根據設施的配置,實現最高效率的存放機櫃正確位置可能有所不同。有些設施有一棟主建築物和廣大的開放空間,所有生產線都在其中運作。而其他設備為區間劃分,每條生產線都各自分開。還有甚至更複雜的其他設施,配置如迷宮般。 

以下是對每種情況的一些建議選項:

對於所有生產設備都在同一個位置的建築物

對於小型設施,單一集中的存放位置可能很理想,例如建築物的中心柱子。對於較大型設施,可能每個生產區域都需要一個存放位置,例如為「包裝區」提供一個位置,為「混合區」提供一個位置等。如果配置包含多條長生產線,最好為每條生產線安排一個工作站。其他情況下,在每面牆的中間安排工作站可能是最簡單的方式,因此無論正在使用什麼設備,裝置都在附近。

對於由主走廊連接、分成許多部分和房間的建築物

如果設施的每個部分是由主走廊連接,理想的位置將是在這些主走廊中。另一種選擇是在每個房間的入口懸掛機櫃;若能保持位置的一致性,員工從一個區域到另一個區域時即可更輕鬆地找到裝置。

對於沒有模式結構或主走廊的設施

對於這樣的配置,保持存放箱的位置一致性可能比較困難,但並非不可能。先試著將建築物劃分成合理大小的部分開始。然後,在每個區域中尋找一個開放且沒有塞滿設備和機器的中心點。這將可確保鎖定站容易尋找且易於存取。盡量保持工作站之間的距離相等。

對於空氣處理裝置和排風扇等屋頂設備

一種選擇是在屋頂的主要入口安排鎖定站。由於工作人員將使用主要入口存取設備,讓他們可以同時取得鎖和裝置是理想的方式。由於天氣狀況,通常不建議存放在戶外;不過如果是溫暖的氣候,這就會是個選擇。

對於各種應用中的不同設施

只要公司願意為所有授權員工提供裝置,可以為所有授權人員提供個人裝置套件,在執行機器維修工作時隨身攜帶。

需要閉鎖/斷開協助嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資

請閉鎖/斷開專家與您聯絡

為您推薦

工業物聯網年代的安全與風險管理
Main Image
白皮書
工業物聯網年代的安全與風險管理

這本電子書重新闡述安全的商業價值。它顯示出安全與風險管理最佳實作的應用和營運效益之間的明確關聯。

立即下載
Loading
Loading
Loading
  • 銷售
  • 客戶服務
  • TechConnect 支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 閉鎖/斷開程式服務 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 閉鎖/斷開裝置建議 Chevron RightChevron Right