Loading

Módulos de proteção de circuitos eletrônicos

Nossos módulos de proteção de circuitos eletrônicos protegem os circuitos secundários de fontes de alimentação de modo comutado de 24 Vcc. Esses módulos monitoram a tensão de alimentação e as correntes de carga, e aumentam a proteção em relação aos disjuntores termo-magnéticos padrão.
Proteção de carga e circuito
      • Overview
      • Disjuntores miniatura
      • Disjuntores em caixa moldada
      • Protetores de circuito do motor
      • Disjuntores de proteção do motor
    • Overview
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Protetores de circuito do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
      • Overview
      • Chaves seccionadoras rotativas
      • Chaves seccionadoras de segurança
      • Chaves seccionadoras com lâmina visível
    • Overview
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
  • Módulos de proteção de circuitos eletrônicos
  • Porta-fusíveis
      • Overview
      • Relés de sobrecarga de estado sólido
      • Relés de sobrecarga bimetálicos
    • Overview
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
  • Relés de monitoração
  • Protetores contra surto e filtros
Main Image

Protetores do circuito eletrônico estilo borne 1692

Nossos módulos de proteção de circuitos eletrônicos cód. cat. 1692 protegem os circuitos secundários de fontes de alimentação de modo chaveado de 24 Vcc. Esses módulos monitoram a tensão de alimentação e a corrente de carga, e você pode monitorar e controlar os módulos local e remotamente.

Detalhes do produto

Main Image

Protetores de circuito eletrônico modular 1694

Nossos protetores de circuito eletrônico modulares cód. cat. 1694 protegem os circuitos secundários de fonte de alimentação de modo chaveado 24 Vcc contra curto circuito e sobrecarga. Os módulos com apenas 12,5 mm de largura podem ser montados lado a lado sem nenhum acessório adicional. Eles têm terminais de inserção de economia de tempo. Os módulos de proteção estão disponíveis em canais únicos ou duplos no mesmo invólucro compacto. A variação abrange correntes nominais fixas de 1 a 10 A e uma versão de corrente ajustável.

Detalhes do produto
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Proteção de carga e circuito Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Módulos de proteção de circuitos eletrônicos Chevron RightChevron Right