Loading
Logotipo da Allen-Bradley

Disjuntores miniatura

Proteção de carga e circuito
      • Overview
      • Disjuntores miniatura
      • Disjuntores em caixa moldada
      • Protetores de circuito do motor
      • Disjuntores de proteção do motor
    • Overview
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Protetores de circuito do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
      • Overview
      • Chaves seccionadoras rotativas
      • Chaves seccionadoras de segurança
      • Chaves seccionadoras com lâmina visível
    • Overview
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
  • Módulos de proteção de circuitos eletrônicos
  • Porta-fusíveis
      • Overview
      • Relés de sobrecarga de estado sólido
      • Relés de sobrecarga bimetálicos
    • Overview
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
  • Relés de monitoração
  • Protetores contra surto e filtros

Nossos disjuntores miniatura têm com proteção contra toque acidental com os dedos IP20 e são compatíveis com RoHS. Esses produtos também atendem a um conjunto expandido de normas e certificações.

Main Image

Disjuntores termo-magnéticos 1489

Os disjuntores termo-magnéticos cód. cat. 1489-M sãolistados no UL 489 para proteção de circuito de ramificação nos Estados Unidos e Canadá, e são certificados como disjuntores miniatura para aplicações IEC.Esses disjuntores são ideais para condições ambientais extremas, têm menor tempo de interrupção, resistência superior a choques e vibrações.

Detalhes do produto

Main Image

Disjuntores regionais

Os disjuntores regionais cód. cat. 188-J e 188-K são ideais para aplicações em nível de equipamento e condições ambientais extremas. Esses disjuntores têm menor tempo de interrupção, resistência superior a choques e vibrações. Esses produtos receberam certificações regionais e só estão disponíveis na China e na Europa.

Detalhes do produto

Main Image

Disjuntores miniatura termo-magnéticos

Nossos disjuntores miniatura termo-magnéticos cód. cat. 1492-MC são dispositivos para fins gerais adequados para a maioria da aplicações industriais de disjuntores de tempo inverso. Eles combinam ações de desarme térmico e magnético e fornecem proteção precisa contra sobrecarga e curto-circuito para condutores e equipamentos conectados.

Detalhes do produto

Main Image

Protetores complementares

Protetores complementares cód. cat. 1492-SPM são usados para proteger equipamentos em aplicações. Eles são limitadores de corrente com dois terminais para flexibilidade de fiação e barramento. Com temperatura de calibração de 40 °C (104 °F), esses protetores são adequados para condições ambientais extremas.

Detalhes do produto

Main Image

Dispositivos de corrente residual

Os dispositivos de corrente residual cód. cat. 1492-RCDA detectam e interrompem fugas à terra, ajudando você a impedir ferimentos em pessoal exposto e danos aos equipamentos. Use esses dispositivos com disjuntores miniatura para proteção adicional de circuitos contra sobrecarga, curto-circuito e falha à terra.

Detalhes do produto

Main Image

Disjuntores de alta densidade

Disjuntores miniatura de alta densidade cód. cat. 1492-GH e 1492-GS são dispositivos termo-magnéticos complementares de proteção contra sobrecorrente. Nossos disjuntores miniatura unipolares de alta densidade incorporam uma proteção térmica e uma função de desarme magnético que combina as vantagens dos dois sistemas de detecção.

Detalhes do produto

Main Image

Disjuntores miniatura de alta tensão CC

Os disjuntores miniatura de alta tensão CC cód. cat. 1492-D proporcionam proteção contra curto-circuito e sobrecorrente para circuitos CC de maior tensão. Esses produtos apresentam dois terminais e têm classificação de multifios para até quatro fios.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Proteção de carga e circuito Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Disjuntores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Disjuntores miniatura Chevron RightChevron Right