Loading

Chaves seccionadoras rotativas

Proteção de carga e circuito
      • Overview
      • Disjuntores miniatura
      • Disjuntores em caixa moldada
      • Protetores de circuito do motor
      • Disjuntores de proteção do motor
    • Overview
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Protetores de circuito do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
      • Overview
      • Chaves seccionadoras rotativas
      • Chaves seccionadoras de segurança
      • Chaves seccionadoras com lâmina visível
    • Overview
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
  • Módulos de proteção de circuitos eletrônicos
  • Porta-fusíveis
      • Overview
      • Relés de sobrecarga de estado sólido
      • Relés de sobrecarga bimetálicos
    • Overview
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
  • Relés de monitoração
  • Protetores contra surto e filtros

Nossas chaves seccionadoras rotativas têm várias versões com e sem fusível de 20 a 1.250 A e podem ser solicitadas com ou sem gabinete. Os estilos sem fusível permitem o uso de seus próprios bornes fusíveis. As chaves com fusível, com invólucros de fusíveis integrais, reduzem as especificações de espaço em painel.

Loading
Loading
Loading
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Proteção de carga e circuito Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves seccionadoras Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Chaves seccionadoras rotativas Chevron RightChevron Right