Rockwell Automation의 산업용 모니터는 극한 산업 환경에 적합한 가장 최신의 LCD 평판 기술을 적용했습니다. Rockwell Automation의 Bulletin 6186M 산업용 모니터는 Class 1 Division 2 및 식음료(F&B) 분야 등의 특수한 환경에 더 적합합니다. Rockwell Automation의 Bulletin 6176M 산업용 모니터는 온도, 충격, 진동에 대한 내구성은 유지해야 하지만 상대적으로 덜 까다로운 환경에 맞도록 설계되었습니다.

ASEM 산업용 모니터
2021년 말 판매 가능
Rockwell Automation의 ASEM™ 산업용 모니터에는 장갑을 끼고도 사용할 수 있는 엣지 투 엣지 전면 유리 4점식 멀티 터치스크린 모니터가 포함됩니다. 터치스크린은 미리 보정되었으며 산업용 컴퓨터 및 씬 클라이언트 제품군과 함께 사용하여 비쥬얼라이제이션, 유지보수, 제어 또는 정보 컴퓨팅 솔루션을 구축하는 데 최적화된 제품입니다.

VersaView 5100 산업용 모니터
Bulletin 6200M VersaView® 5100 산업용 모니터는 현대적인 엣지 투 엣지 유리 디자인에 10점식 정전용량식 멀티 터치스크린을 채택했습니다. Allen‑Bradley® 산업용 컴퓨터, Non-Display 컴퓨터, 씬(thin) 클라이언트에 이러한 모니터를 사용하여 효율적인 컴퓨팅 솔루션을 만들 수 있습니다.

6186M 성능 모니터
Rockwell Automation의 Bulletin 6186M 성능 모니터는 열 또는 충격 등 극한 환경 조건을 견딜 수 있습니다. Rockwell Automation의 성능 모니터는 모두 평면형이며 Class I, Div 2 위험한 위치 등급입니다. 알루미늄이나 스테인레스 스틸 베젤 및 감압식 터치 스크린을 선택할 수 있습니다.

6176M 표준 모니터
Bulletin 6176M 표준 모니터는 비교적 까다롭지 않은 환경에서 사용되는 산업용 평면 컬러 모니터입니다. 모든 표준 모니터에서는 USB 및 RS232 터치 스크린 입력과 DVI 및 VGA 비디오 입력이 가능합니다. 또한 이미지 회전, 색상표 변경 및 푸쉬 버튼 자동 리셋이 가능한 온스크린 디스플레이(OSD)도 있습니다.