산업 및 애플리케이션 요구 사항에 대한 시장 요구가 변화하고 사용 가능한 기술이 향상됨에 따라, Rockwell Automation은 확장된 기능으로 마이크로 제어 시스템을 계속 강화하고 있습니다. 대규모 독립형 장비 애플리케이션용으로 설계된 마이크로 제어 시스템은 장비 제조 업체에 경제적인 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 프로그래밍 소프트웨어가 하나이기 때문에 네트워크 연결이 손쉬워 개발 시간을 단축하고 생산성을 높일 수 있습니다.
지금 바로 제어를 현대화하십시오
주문 제작, 비용 및 성능에 최적화
기술을 최신 상태로 유지하고 경쟁에 앞서나가는 것이 기계 및 장비 제조업체의 과제입니다. 다음과 같은 장비 라이프사이클의 모든 단계에서 스마트하고 생산적이며 안전한 솔루션으로 Micro800™ 컨트롤러를 사용하는 것을 고려해 보십시오.
- 설계
- 개발
- 납품
- 관여
프로그래밍 소프트웨어
독립형 장비 개발 과정의 간소화
Connected Components Workbench™ 소프트웨어를 사용하여 마이크로 제어 시스템용 단일 통합형 설계 환경으로 시스템 규모를 확장하고 모든 장치를 연결하십시오. Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하면 장치 구성, 컨트롤러 프로그래밍, 시뮬레이션 및 HMI 편집기를 이용한 비쥬얼라이제이션을 지원하여 초기 기기 개발 시간을 단축하고 비용을 절감할 수 있습니다. Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하면 컨트롤러 프로그래밍 및 시뮬레이션, 장치 구성 및 HMI 편집기를 이용한 비쥬얼라이제이션을 지원하여 초기 기기 개발 시간을 단축하고 비용을 절감할 수 있습니다.
적합한 제품 찾기
독립형 장비의 핵심
당사의 Allen‑Bradley Micro800 PLC 제품군은 비용 최적화되어 있고 모듈형이며 사용하기 쉬운 아키텍처를 갖추고 있어 독립형 기기 프로젝트에 가장 적합합니다. 필요한 기능만 구입하여 제어 규모를 확장할 수 있으며 플러그인 모듈을 사용하여 특정 애플리케이션에 맞게 시스템을 사용자 정의할 수 있습니다.