Atlas 5ガード・ロック・スイッチ
当社のAtlas 5™ガード・ロック・スイッチは、ポジティブモードのタング式インターロックスイッチです。このスイッチを使用した場合、電源が切断されるまでマシンガードが閉じたままになります。また、マシンガードが開いている間は、電源が切断されたままになります。Atlas 5スイッチには、2個の安全(N.C.)接点と2個の補助(N.O.)接点が装備されており、PLC制御装置に適しています。
当社のAtlas 5™ガード・ロック・スイッチは、ポジティブモードのタング式インターロックスイッチです。このスイッチを使用した場合、電源が切断されるまでマシンガードが閉じたままになります。また、マシンガードが開いている間は、電源が切断されたままになります。Atlas 5スイッチには、2個の安全(N.C.)接点と2個の補助(N.O.)接点が装備されており、PLC制御装置に適しています。
当社のGuardmaster® 442G多機能アクセスボックスは、ガードロックとアクセス制御を独自に組み合わせています。この統合型安全保護ソリューションは、人員がアクセスするエリアでの、高い把持力、ずれに対する広い許容範囲を備え、かつ緊急時の安全保護エリアからの退避が可能な防護ドアに最適です。柔軟性が高くオペレータ制御やその他のオプションを選択できるため、豊富な用途にご使用いただけます。
当社のTLS-Z GD2ガード・ロック・スイッチは、誘導ドアポジション検知技術を搭載した、独自のコーディングによるRFIDドアセンサを備えたインターロックスイッチです。このスイッチは、アクチュエータキーが損傷している、またはドア取付けポジションから離れている場合は検知を実行しません。TLS GD2と同じソリッドステート技術を採用したこのスイッチは、EN ISO 13849-1に従う最高レベルの安全遂行レベルe (Ple)を実現します。
当社のTLS-GD2ガード・ロック・スイッチは、ポジティブモードのタング式インターロックスイッチです。このスイッチを使用した場合、電源が切断されるまでマシンガードが閉じたままになります。また、マシンガードが開いている間は、電源が切断されたままになります。TLS-GD2スイッチには、3個の安全(N.C.)接点と2個の補助(N.O.)接点が装備されています。
Bulletin 440G-MZガード・ロック・スイッチは人員を確実に保護し、さまざまな防御ドア(フルサイズの防御ドアを含む)に適しています。このようなスイッチを使用することで、高い保持力とミスアライメントを防ぐための幅広い許容範囲が一般的に必要な安全保護エリア内に、人員が全身で接近できるようになります。440G-MZにはGuardLink®テクノロジが組み込まれています。プレミア統合を実現できるスマートデバイスです。
当社の440G-MTソレノイドスイッチは、ポジティブモードのタング式インターロックスイッチです。このスイッチを使用した場合、電源が切断されるまでマシンガードが閉じたままになります。また、マシンガードが開いている間は、電源が切断されたままになります。マシンガードが開くのは、内部ソレノイドに信号が送出され、ソレノイドによってロックが解除された場合だけです。
当社の440G-LZガード・ロック・スイッチは、部分的なボディアクセス防護ドア用に設計されています。このスイッチにはマイクロプロセッサ技術とRFIDコードアクチュエータが組み合わせられており、正しいアクチュエータが検出された場合にのみロックが作動するロック・ボルト・ドライブ機構を搭載しています。この機能の搭載により、このスイッチは、防御ドアの位置およびロックモニタの最高の安全水準であるPle、カテゴリ4 (EN/ISO 13849-1)にTV認定 されています。
Bulletin 440G-EZインターロックスイッチは、機械安全性を高めると同時に、予期しないダウンタイムから作業プロセスを確実に保護するように設計されており、生産性と効率性の向上に役立ちます。このセーフティスイッチは、電動ロック(PTL)の磁気ロック機能と500 Nの保持力を兼ね備え、配置のずれに対する一般的な許容誤差が5 mmあります。