Loading

電源端子台

当社の電源端子台は、端子識別オプションを備えています。簡単に取付けられるように、各ユニットに取付け寸法を明示し、ワイヤ範囲および製品の締付けトルクをラベルに記しています。5種類の電源端子台(小型、開放型配電、開放型の貫通/スプライサ、密閉型配電、およびUL 1953規格の配電)から選択できます。
接続装置
  • I/O配線および変換システム
      • 概要
      • ACマイクロ型
      • DCマイクロ型(M12)
      • DINバルブ
      • EACマイクロ型
      • IDC接続装置
      • M23
    • 概要
    • ACマイクロ型
    • DCマイクロ型(M12)
    • DINバルブ
    • EACマイクロ型
    • IDC接続装置
    • M23
      • ミニ型接続装置
      • ミニプラス型
      • Pico型 (M8)
    • ミニ型接続装置
    • ミニプラス型
    • Pico型 (M8)
      • 概要
      • ControlNetデバイス
      • DeviceNet
      • EtherNet
      • USBケーブル
    • 概要
    • ControlNetデバイス
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • USBケーブル
      • 概要
      • 補助電源
      • 制御電源
      • 3相電源
    • 概要
    • 補助電源
    • 制御電源
    • 3相電源
  • 安全接続システム
      • 概要
      • プッシュインIEC
      • ねじタイプ
      • ばねタイプ
      • NEMA
      • フィンガーセーフ
      • 1492パネル取付け式
    • 概要
    • プッシュインIEC
    • ねじタイプ
    • ばねタイプ
    • NEMA
    • フィンガーセーフ
    • 1492パネル取付け式
      • パワー
      • マーキングシステム
    • パワー
    • マーキングシステム
Main Image

密閉型電源端子台

Bulletin 1492密閉型電源端子台では、数多くのコネクタ構成および前面からのIP20保護を実現できます。

製品の詳細情報

Main Image

配電端子台

Bulletin 1492配電端子台は、標準のクロス接続を採用しており、任意の数の端子数に配電できます。左、右、および中央からの給電が可能です。

製品の詳細情報

Main Image

開放型電源端子台

Bulletin 1492開放型電源端子台は、複数の負荷に配電する場合に使用します。貫通ブロックおよびスプライサブロックにより、現場の配線をキャビネットに簡単に接続できます。当社の小型端子台は、パッケージは小さくても電流容量は大きいため、パネルスペースを節約できます。

製品の詳細情報

Main Image

高耐障害性SCCR電源端子台

Bulletin 1492高耐障害性SCCR電源端子台(フィーダスペースあり)は、数多くのコネクタ構成に使用できます。この端子台は開閉式カバーを備えており、簡単にアクセスできますが、誤って接触しないように保護されています。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 端子台 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 電源端子台 Chevron RightChevron Right