Loading

コードセットおよび現場で取付け可能な製品

ケーブルおよびコードセットは、近接センサ、リミットスイッチ、光電センサなどのフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。コードセット(両端がコネクタ)、パッチコード(一方の端がコネクタ、もう一方の端がリード線)、スプリッタとティー、配電ボックス、Vケーブル、Yケーブル、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなど、幅広くご用意しています。さまざまなコネクタ構成および被覆材料の製品が用意されています。
接続装置
  • I/O配線および変換システム
      • 概要
      • ACマイクロ型
      • DCマイクロ型(M12)
      • DINバルブ
      • EACマイクロ型
      • IDC接続装置
      • M23
    • 概要
    • ACマイクロ型
    • DCマイクロ型(M12)
    • DINバルブ
    • EACマイクロ型
    • IDC接続装置
    • M23
      • ミニ型接続装置
      • ミニプラス型
      • Pico型 (M8)
    • ミニ型接続装置
    • ミニプラス型
    • Pico型 (M8)
      • 概要
      • ControlNetデバイス
      • DeviceNet
      • EtherNet
      • USBケーブル
    • 概要
    • ControlNetデバイス
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • USBケーブル
      • 概要
      • 補助電源
      • 制御電源
      • 3相電源
    • 概要
    • 補助電源
    • 制御電源
    • 3相電源
  • 安全接続システム
      • 概要
      • プッシュインIEC
      • ねじタイプ
      • ばねタイプ
      • NEMA
      • フィンガーセーフ
      • 1492パネル取付け式
    • 概要
    • プッシュインIEC
    • ねじタイプ
    • ばねタイプ
    • NEMA
    • フィンガーセーフ
    • 1492パネル取付け式
      • パワー
      • マーキングシステム
    • パワー
    • マーキングシステム
Main Image
ACマイクロ型接続システム

当社のBulletin 889R ACマイクロ型接続システムには、業界標準の2、3、4、5、8ピンコネクタが用意されており、DC給電コンポーネントと接続できます。コードセットおよびパッチコードは、オーバーモールドされたコネクタを備えています。また、さまざまな構成の製品が提供されています。スプリッタとティー、配電ボックス、Vケーブル、Yケーブル、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなど豊富な接続部品が用意されており、現場で自在に配線することができます。

すべてを表示»
Main Image
ケーブルスプール

当社のBulletin 889ケーブルスプールを現場で取付け可能なコネクタと組み合わせると、柔軟性が高まり、完全なコネクタベースのシステムと同様に素早く簡単に設置することができます。赤色のケーブル被覆で安全アプリケーションを簡単に識別できます。

製品の詳細情報
Main Image
DCマイクロ型(M12)接続システム

当社のBulletin 889D DCマイクロ型(M12)接続システムには、業界標準の2、3、4、5、8ピンコネクタが用意されており、DC給電コンポーネントと接続できます。コードセットおよびパッチコードは、オーバーモールドされたコネクタを備えています。また、さまざまな用途および環境に対応できるよう、さまざまな構成の製品が提供されています。スプリッタ、ティー、配電ボックス、Vケーブル、Yケーブル、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなど豊富な接続部品が用意されており、現場で自在に配線することができます。

すべてを表示>>
Main Image
DINバルブ式接続システム

当社のBulletin 889 DINバルブ式接続システムには、現場で取付け可能なコネクタとケーブルがあります。これらの製品を使用することで、ソレノイドバルブと圧力スイッチを備えた産業用の油圧装置および空圧装置において、確実に接続を行なうことができます。標準的な接続を可能にする、さまざまなサイズおよび配線構成の製品が用意されており、環境保護にも役立ちます。一部のモデルにはサージ保護回路が組み込まれており、これにより、他の装置内のソレノイドコイルを有害な電流スパイクから保護できます。

すべてを表示»
Main Image
EACマイクロ型接続システム

当社のBulletin 889B EACマイクロ型接続システムは、近接センサや光電センサなどのフィールドデバイスを確糖鎖yの実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。

すべてを表示»
Main Image
IDC接続装置

IDC配電ボックスは3線式終端付きポートを備えていますが、8ポートボックスもご利用いただけます。IDCリセプタクルは4線式の亜鉛ダイカストを装備しており、柔軟性に優れているため、エンクロージャワイヤの終端処理時にも現場で簡単にカスタマイズできます。

すべてを表示»
Main Image
M23型接続システム

当社のBulletin 889M M23型接続システムでは、高密度のピンを要するアプリケーションで確実な接続を行なえるよう、業界標準の12ピンと19ピンのコネクタを装備しています。当社のM23接続装置は、セーフティスイッチと組み合わせるか、配電ボックスまたはコントローラからのディスクリート信号群を転送する目的で使用します。コードセットとパッチコード、現場ではんだ付け可能なコネクタ、およびパネル取付け式リセプタクルを用意しています。

すべてを表示»
Main Image
ミニ型接続システム

Bulletin 889Nミニ型接続システムには、コードセット、パッチコード、配電ボックス、スプリッタとティー、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなどがあります。業界標準の2、3、4、5、または6ピンコネクタは、高電力のアプリケーションに適しています。ミニ型のコードセットおよびパッチコードについては、標準長の色分け用配線カラーコード(米国、米国自動車業界、およびIEC)のものや、ヘビーデューティSTOOW-Aケーブル被覆のものが用意されています。

すべてを表示>>
Main Image
Mini-Plus型接続システム

当社のBulletin 889N Mini-Plus型接続システムは、高耐久性のパッチコード、コードセット、およびパネル取付け式リセプタクルが組み込まれており、最大12ピンまでの装置を確実に接続できます。

すべてを表示»
Main Image
Pico型(M8)接続システム

当社のBulletin 889P Pico 型(M8)接続システムには、コードセット、パッチコード、配電ボックス、スプリッタ、Vケーブル、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなどがあります。当社の装置は、ストレート型または直角型の構成で、ねじ式またはスナップオン式の業界標準の3ピンまたは4ピンのコネクタを装備しています。コードセットおよびパッチコードは、オーバーモールドコネクタを備え、さまざまな長さおよびケーブル被覆のものがそろっています。

すべてを表示»
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ケーブルおよびコードセット Chevron RightChevron Right