Bulletin 1692電子回路保護モジュールは、DC24V切換えモード電源装置の二次回路を保護します。このモジュールは、供給電圧および負荷電流の両方を監視します。このモジュールの監視および制御は、ローカルおよびリモートから行なうことができます。
モジュール式のBulletin 1694電子回路プロテクタは、DC24V切換えモード電源装置の二次回路を短絡や過負荷から保護します。12.5mm幅のモジュールを隣り合わせで取付けるだけで、それ以外のアクセサリは必要ありません。この製品には、時間を節約できるプッシュイン端子が装備されています。保護モジュールにはシングルまたはダブルチャネルがあり、いずれも同様にコンパクトなハウジングで提供されます。1~10Aの固定定格電流のほか、電流を調整可能なバージョンがあります。