Loading

セーフティ・ディスコネクト・スイッチ

回路および負荷保護
      • 概要
      • 小型サーキットブレーカ
      • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
      • モータ回路プロテクタ
      • モータ保護サーキットブレーカ
    • 概要
    • 小型サーキットブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ保護サーキットブレーカ
      • 概要
      • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
      • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
      • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
    • 概要
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
  • 電子回路保護モジュール
  • ヒューズホルダ
      • 概要
      • ソリッドステート過負荷リレー
      • バイメタル過負荷リレー
    • 概要
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
  • モニタリレー
  • サージプロテクタおよびフィルタ

セーフティ・ディスコネクト・スイッチは、危険な領域をはじめ産業用および大型商用アプリケーション向けに設計されています。このスイッチの定格電流は30A、60A、100A、および200Aです。

1494G危険な領域向け
1494G危険な領域向け
1494G危険な領域向け
Our Bulletin 1494G Hazardous Location Safety Disconnect Switches can be used for 30 A, 60 A and 100 A applications.
製品の詳細情報
1494G重工業用
1494G重工業用
1494G重工業用
製品の詳細情報
1494H産業用
1494H産業用
1494H産業用
これらのスイッチは、産業用および重商業用に設計されているため、「AT MOTOR」ディスコネクト・スイッチ・アプリケーションでも使用できます。
製品の詳細情報

Main Image

1494G危険な領域向けセーフティ・ディスコネクト・スイッチ

Bulletin 1494G危険な領域向けセーフティ・ディスコネクト・スイッチは、定格電流30A、60A、100Aのアプリケーションで使用できます。タイプ3R、7、9のボルト留めエンクロージャがあり、屋内および屋外で使用可能です。このスイッチは、クラスI、ディビジョン1、2、グループC、D、およびクラスII、グループE、F、Gのガスや粉塵が存在する危険な領域での用途で認定されています。

製品の詳細情報

Main Image

1494H産業用/汎用セーフティ・ディスコネクト・スイッチ

Bulletin 1494H産業用およびBulletin 1494HL汎用セーフティ・ディスコネクト・スイッチは産業用および大型商用アプリケーション向けに設計されています。Bulletin 1494HL汎用モデルは、小型商用または家庭用アプリケーション向けに設計されています。どちらもULリスト準拠でCSA認定を受けており、「モータ内」ディスコネクト・スイッチ・アプリケーションでも使用可能です。

製品の詳細情報

Main Image

1494G重工業用セーフティ・ディスコネクト・スイッチ

Bulletin 1494G重工業用セーフティ・ディスコネクト・スイッチの定格電流は30~600Aです。エンクロージャは、タイプ3R/4/12金属塗装製、タイプ4/4Xステンレススチール製、タイプ4/4X非金属製が用意されています。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 回路および負荷保護 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ディスコネクトスイッチ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left セーフティ・ディスコネクト・スイッチ Chevron RightChevron Right