Loading

Interruttori di finecorsa

Sensori e interruttori
      • Panoramica
      • Fotoelettrico
      • Prossimità induttivo
      • Ad ultrasuoni
      • Capacitivi
      • Rilevamento 3D riconfigurabile
      • Strumento di selezione dei sensori
    • Panoramica
    • Fotoelettrico
    • Prossimità induttivo
    • Ad ultrasuoni
    • Capacitivi
    • Rilevamento 3D riconfigurabile
    • Strumento di selezione dei sensori
      • Panoramica
      • Interruttori di finecorsa compatti/di precisione
      • Interruttori di finecorsa per aree pericolose
      • Interruttori finecorsa per uso gravoso
      • Interruttori di finecorsa in metallo
    • Panoramica
    • Interruttori di finecorsa compatti/di precisione
    • Interruttori di finecorsa per aree pericolose
    • Interruttori finecorsa per uso gravoso
    • Interruttori di finecorsa in metallo
      • Panoramica
      • Sensori di pressione
      • Termoregolatori
      • Interruttori di livello
      • Sensori di condizione a stato solido
      • Sensori di condizione per rilevamento velocità
    • Panoramica
    • Sensori di pressione
    • Termoregolatori
    • Interruttori di livello
    • Sensori di condizione a stato solido
    • Sensori di condizione per rilevamento velocità
      • Panoramica
      • Lettore di codici 48CR
      • RFID ad alta frequenza 56RF
    • Panoramica
    • Lettore di codici 48CR
    • RFID ad alta frequenza 56RF
      • Panoramica
      • Interruttori pneumatici per aree pericolose Rotacam 440H
      • Interruttori per aree pericolose a prova di esplosione 440
    • Panoramica
    • Interruttori pneumatici per aree pericolose Rotacam 440H
    • Interruttori per aree pericolose a prova di esplosione 440

I nostri interruttori di finecorsa sono dispositivi elettromeccanici che consistono di un attuatore con accoppiamento meccanico a un insieme di contatti. Quando un oggetto viene a contatto con l'attuatore, il dispositivo aziona i contatti per stabilire o interrompere una connessione elettrica. I nostri interruttori di finecorsa sono adatti a una serie di applicazioni e ambienti grazie alle loro caratteristiche di robustezza, funzionamento visibile semplice, facile installazione e funzionamento affidabile.

Interruttori di finecorsa compatti/di precisione
Interruttori di finecorsa compatti/di precisione
Interruttori di finecorsa compatti/di precisione
Our compact, precision, and small precision limit switches withstand the rugged environments that industrial applications demand.
Mostra tutto
Interruttori di finecorsa per aree pericolose
Interruttori di finecorsa per aree pericolose
Interruttori di finecorsa per aree pericolose
Our Hazardous Location Switches are designed for use in applications such as refineries, distilleries, grain elevators and flour mills where dangerous gases or other materials may be present.
Mostra tutto
Interruttori finecorsa per uso gravoso
Interruttori finecorsa per uso gravoso
Interruttori finecorsa per uso gravoso
Our Heavy-duty Limit Switches are ideal for applications that need heavy duty pilot ratings, small size, and a high degree of versatility. We offer a wide variety of operating heads and operating levers.
Mostra tutto
Metallo 30 mm 802K
Metallo 30 mm 802K
Metallo 30 mm 802K
Our Bulletin 802K 30 mm Metal Limit Switches have a range of options including snap action, slow break/make with 2-, 3-, or 4-contact configurations and a choice of actuator heads.
Dettagli del prodotto
Interruttori di finecorsa di sicurezza
Interruttori di finecorsa di sicurezza
Interruttori di finecorsa di sicurezza
La famiglia di interruttori di finecorsa serie 440P offre una gamma completa di soluzioni di tipo internazionale per applicazioni di rilevamento di sicurezza e standard.
Mostra tutto
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di finecorsa Chevron RightChevron Right