Loading

Sensori di prossimità induttivi

Dispositivi di rilevamento accesso
  • Sensori fotoelettrici
  • Sensori di prossimità induttivi
  • Sensori ad ultrasuoni
  • Sensori di prossimità capacitivi

I nostri sensori di prossimità induttivi rilevano gli oggetti metallici senza toccarli. Questa tecnologia è utilizzata in applicazioni in cui l'oggetto metallico da rilevare si trova a una distanza di uno o due pollici dalla superficie del sensore. I nostri sensori possono essere utilizzati in applicazioni leggere del settore dell'imballaggio e in ambienti difficili su macchine per saldatura del settore automobilistico o per le complesse operazioni di lavaggio negli impianti del settore alimentare.


Main Image

Sensori di prossimità induttivi cilindrici

I nostri sensori di prossimità induttivi cilindrici vengono utilizzati per il rilevamento di fine corse dei cilindri idraulici e pneumatici o per un'indicazione di apertura/chiusura su pinze e morsetti di alimentazione.

Mostra tutto >>
Main Image

Sensori di prossimità induttivi tubolari 

I sensori di prossimità induttivi tubolari sono dispositivi di commutazione autonomi a stato solido. Rilevano la presenza di oggetti di metallo ferroso e non ferroso senza toccarli.

Mostra tutto >>
Main Image

Sensori di prossimità induttivi ad anello

I sensori di prossimità induttivi ad anello serie 871R sono sensori induttivi speciali che rilevano la presenza di oggetti metallici che attraversano il loro campo di rilevamento. I sensori ad anello sono disponibili in diametri dell'anello da 20, 50 e 100 mm con dimensioni della sfera (target) minime da 6 a 8 mm.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensori di prossimità induttivi rettangolari

I nostri sensori di prossimità induttivi rettangolari offrono campi di rilevamento più lunghi di quelli presenti nei tradizionali corpi cilindrici. Scegliere tra i nostri numerosi tipi di sensori rettangolari per le applicazioni di saldatura e altri ambienti in cui sono presenti forti campi elettromagnetici.

Mostra tutto >>
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di rilevamento accesso Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensori di prossimità induttivi Chevron RightChevron Right