Loading

Sensori ad ultrasuoni

Dispositivi di rilevamento accesso
  • Sensori fotoelettrici
  • Sensori di prossimità induttivi
  • Sensori ad ultrasuoni
  • Sensori di prossimità capacitivi

I sensori a ultrasuoni sono dispositivi autonomi a stato solido appositamente studiati per consentire il rilevamento senza contatto di oggetti solidi e liquidi. Per molte operazioni, come ad esempio il monitoraggio del livello dell'acqua presente in un serbatoio, la tecnologia a ultrasuoni consente di avvalersi di un unico dispositivo per svolgere un lavoro che altrimenti richiederebbe l'uso di molteplici sensori. I sensori dispongono di diversi campi e stili di rilevamento e sono dotati di un'uscita analogica o discreta a seconda del modello.

Main Image

Sensori a ultrasuoni di prossimità

I sensori a ultrasuoni di prossimità serie 873C rilevano liquidi e solidi a una distanza massima di 1 m (3,3 piedi). Sono disponibili due versioni di questo sensore: un'unità di soppressione dello sfondo con uscita di tensione analogica o un modello a tasteggio standard con uscita digitale.

Dettagli prodotti

Main Image

Sensori a ultrasuoni con uscita analogica o discreta

I nostri sensori ad ultrasuoni con uscita analogica o discreta serie 873P sono dotati di tecnologia IO-Link e ideali per applicazioni difficilmente gestibili con altre tecnologie, ad esempio per il rilevamento di oggetti trasparenti, lucidi o non riflettenti. Questi sensori offrono un'ampia gamma di tensioni di funzionamento e una configurazione semplificata dei pulsanti.

Dettagli prodotti

Main Image

Sensori a ultrasuoni generici

I sensori a ultrasuoni generici serie 873M sono progettati per rilevare destinazioni liquide o solide utilizzando onde sonore. Questi sensori compatti forniscono flessibilità avanzata per aree con spazio limitato e sono eccellenti per applicazioni di assemblaggio e imballaggio standard. Sono ideali per il rilevamento di destinazioni difficili da rilevare con sensori fotoelettrici, inclusi oggetti trasparenti, lucidi o non riflettenti.

Dettagli prodotti

Main Image

Sensori a ultrasuoni per oggetti trasparenti

I sensori a ultrasuoni per oggetti trasparenti RightSound™ serie 873E sono sensori a modalità opposta costituiti da un emittente e un ricevente. Il ricevente è basato su microprocessore e fornisce stabilità di temperatura avanzata e immunità ai disturbi. Il controllo volume dell'emittente regola il volume della distanza di rilevamento e di altre variabili dell'applicazione.

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di rilevamento accesso Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensori ad ultrasuoni Chevron RightChevron Right