Loading

FOUNDATION Fieldbus

Notre système de contrôle-commande PlantPAx™ Distributed fournit une plate-forme de commande et d'informations à l'échelle de l'usine, alors que la norme FOUNDATION Fieldbus permet de distribuer l'architecture de commande à l'ensemble de l'établissement. Associez ces deux puissantes technologies pour permettre la distribution intégrée et en toute transparence des données et l'exécution de commandes de procédé avec des dispositifs provenant de plusieurs sources.
Sécurité et infrastructure des réseaux
  • Modules de communication en châssis
  • Réseau ControlNet
  • Réseau DeviceNet
  • Réseau EtherNet/IP
  • Passerelle et interfaces de connexion
  • Technologie IO-Link
  • Autres réseaux industriels
  • Réseaux d'instrumentation de procédé
Main Image

Boîte de connexions Fieldbus intelligente redondante 4 voies

Notre boîte de connexions Fieldbus intelligente redondante 4 voies Série 1788 constitue une méthode simple, redondante et à tolérance de pannes pour connecter des dispositifs de terrain à un réseau Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1) . L'unité fournit une protection de segment à quatre ports de dérivation de raccordement pour dispositifs de terrain grâce à une surveillance continue des coupures de courant et en déconnectant une dérivation défectueuse afin de protéger le reste du segment lorsqu'une panne est détectée. La surveillance de la ligne principale pour les configurations redondantes permet le déroutement des messages principaux autour des défauts de câble.

Détails sur le produit

Main Image

Boîte de connexions Fieldbus intelligente 6 voies

Notre boîte de connexions Fieldbus intelligente 6 voies Série 1788 constitue une méthode à tolérance de pannes pour connecter des dispositifs de terrain à un réseau Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unité comprend un port d'entrée de bus, un port de sortie de bus et six ports de dérivation de raccordement pour dispositifs de terrain. Chaque courant de bus de port de dérivation est surveillé en permanence. Si une panne est détectée, la dérivation est isolée jusqu'à ce que la panne soit réparée. Même si un des segments est court-circuité, tous les autres dispositifs de terrain sur le bus sont en mesure de communiquer.

Détails sur le produit

Main Image

Interface de connexion redondante EtherNet/IP sur FOUNDATION Fieldbus H1

Notre interface de connexiont EtherNet/IP™ sur FOUNDATION Fieldbus (H1) redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs FOUNDATION Fieldbus à toutes les plates-formes Logix.

Détails sur le produit

Main Image

Interface de connexion redondante EtherNet/IP sur FOUNDATION Fieldbus H1

Notre interface de connexiont EtherNet/IP™ sur FOUNDATION Fieldbus (H1) redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs FOUNDATION Fieldbus à toutes les plates-formes Logix.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité du réseau et de l’infrastructure Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Réseaux d'instrumentation de procédé Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Foundation Fieldbus pour processus Chevron RightChevron Right