Loading

Réseaux EtherNet/IP

Nos réseaux EtherNet/IP™ fournissent des systèmes réseau à l'échelle de l'usine en utilisant des technologies de mise en réseau industrielles standard et ouvertes. Cela permet de fournir des informations et d'assurer un contrôle en temps réel des applications discrètes, de procédé continu, de traitement par lots, de sécurité, de variateur, de mouvement et les applications à haute disponibilité. Le réseau EtherNet/IP connecte des dispositifs tels que les démarreurs de moteur et les capteurs aux automates et dispositifs IHM, ainsi qu'à l'ensemble de l'entreprise. Il prend en charge les communications industrielles et non industrielles sur une infrastructure réseau commune.
câbles ethernet bleus branchés dans un panneau de commande
Sécurité et infrastructure des réseaux
  • Modules de communication en châssis
  • Réseau ControlNet
  • Réseau DeviceNet
  • Réseau EtherNet/IP
  • Passerelle et interfaces de connexion
  • Technologie IO-Link
  • Autres réseaux industriels
  • Réseaux d'instrumentation de procédé
Main Image

Switchs Ethernet industriels AmorStratix 5700

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les switchs Ethernet industriels ArmorStratix™ 5700. La fabrication de ces produits est suspendue et ils ne seront plus disponibles à la vente à partir du 1er mars 2023. Mais ne vous inquiétez pas, nous disposons d'outils pour vous aider à définir vos options et pouvons faciliter la transition vers des technologies plus modernes.

Détails sur le produit

Appareil de sûreté Stratix 5950

Toutes les bonnes choses ont une fin, et la série d’appareils de sécurité Stratix® 5950 ne fait pas exception. La fabrication de ces produits est suspendue et ils ne seront plus disponibles à la vente à partir du 1er janvier 2024. Mais ne vous inquiétez pas, nous disposons d'outils pour vous aider à définir vos options et pouvons faciliter la transition vers des technologies plus modernes.

 
Détails sur le produit

Main Image

Switchs administrables hautes performances Stratix 5800

Nos switchs Ethernet industriels administrables Stratix® 5800 offrent des performances gigabit dans un format polyvalent. Ils sont fournis sous formes fixe et modulaire et prennent en charge une grande variété de modules d'extension (cuivre, fibre et PoE) et ils sont disponibles avec des options de routage de couche 2 ou de couche 3 au niveau du firmware pour répondre à un large éventail de besoins d'applications.

Détails sur le produit

Main Image

Switchs Ethernet industriels administrables Stratix 5700

Nos switchs Ethernet industriels administrables  5700 série 1783 Stratix® utilisent l'architecture et les fonctionnalités actuelles de Cisco® Catalyst®. Ils sont conçus en conformité avec vos besoins en capacité de commutation, des plus petites applications à l'intégration informatique avec une infrastructure à l'échelle de l'usine. Les outils de configuration et de surveillance fournissent une intégration sécurisée au réseau de l'entreprise et ils favorisent l'installation et les fonctions de diagnostic avec notre système Integrated Architecture®.

Détails sur le produit

Switchs de distribution industriels Stratix 5410

Nos switchs de distribution industriels " 5410 série 1783 Stratix® offrent une conception de montage en rack de 19 pouces pour obtenir une plus grande densité de ports. Ces switchs offrent une plate-forme totalement Gigabit avec quatre ports 10 gigaoctets et traduction d'adresses réseau (NAT) pour les réseaux sur lesquels il est essentiel d'offrir des performances élevées. Les switchs Stratix 5410 offrent une conception extérieure renforcée grâce à laquelle ils constituent une solution idéale pour les applications dans les environnements difficiles.

 
Détails sur le produit

Main Image

Switchs Ethernet industriels Stratix 5400

Nos switchs administrables Ethernet industriels Stratix® 5400 Série 1783 acceptent la commutation de couche 2 et le routage de couche 3 en utilisant une combinaison de ports Ethernet gigabit (GE), à alimentation par Ethernet (PoE) et fibre GE afin d'offrir une évolutivité améliorée. De plus, ce switch est doté de capacités d'anneau de niveau dispositif (DLR) avec prise en charge de trois anneaux, ce qui permet d'accueillir davantage d'appareils connectés au niveau de la zone/cellule pour bénéficier d'une flexibilité de conception réseau accrue.

 
Détails sur le produit

Routeur d’accès distant Stratix 4300

Notre routeur d’accès distant Stratix® 4300 fait partie d’une solution complète, qui comprend également le logiciel FactoryTalk® Remote Access™. Ensemble, ces produits constituent la solution d’accès distant pour les équipements industriels. Cette connectivité permet de fournir une assistance pour l’installation, les mises à jour de la programmation, ainsi que le dépannage et la maintenance à la demande lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer. 

 
Détails sur le produit

Switchs à administration simplifiée Stratix 2500

Nos switchs partiellement administrables Bulletin 1783 Stratix® 2500 permettent la connectivité réseau dans les applications où les switchs non administrables traditionnels n'ont pas la capacité de fournir des diagnostics et une sécurité. Cette connectivité permet d'obtenir une productivité et une fiabilité réseau accrues.

Détails sur le produit

Main Image

Switchs Ethernet non administrables Stratix 2000

Nos switchs Ethernet non administrables Stratix® 2000™ Série 1783 sont parfaits pour les petits réseaux de commande. Ces switchs industriels ne nécessitent aucune configuration et utilisent des câbles de connexion simples pour faciliter le raccordement avec les automates Logix.

Détails sur le produit

Main Image

Dispositifs de conversion d'adresse réseau (NAT)

Vous cherchez à accroître la flexibilité de votre système de commande compact ? Souhaitez-vous pouvoir configurer plusieurs machines sur la même ligne de production avec des paramètres réseau identiques ?  Grâce à nos périphériques NAT, adaptez vos machines et dites adieu aux modifications compliquées, coûteuses et chronophages. Du fait de configurer plusieurs machines sur une même ligne de production, vos systèmes de commande aux paramètres identiques peuvent communiquer via des réseaux Ethernet sans qu'il soit nécessaire de redéfinir les paramètres. Vous pouvez aisément assurer une téléassistance au moyen d'une connexion VPN. 

Détails sur le produit

Main Image

Proxy CIP Security 

Notre proxy CIP Security™ Série 1783 vous aide à sécuriser l’intégralité de votre usine grâce à l’utilisation de dispositifs compatibles avec EtherNet/IP™. CIP Security fait partie de la stratégie de défense en profondeur qui peut vous aider à vous défendre contre des attaques dans lesquelles les acteurs de la menace peuvent accéder à distance à votre réseau et commettre des agissements malveillants, comme voler des recettes, provoquer des pannes d’équipements, ou télécharger de nouveaux programmes inconnus sur votre système. L’exécution de CIP Security dans votre système est facilitée par le proxy, ce qui vous permet de sécuriser vos réseaux à l’aide de dispositifs et vous aide à protéger votre Connected Enterprise.

Détails sur le produit

Main Image

Produits connectés EtherNet/IP

Nous proposons plus de 4 000 produits d'automatisation pour une grande diversité d'applications. Les produits disposent d'une interface réseau incorporée ou d'un module de communication en option. Nous continuons de développer nos offres EtherNet/IP™ avec des produits nouveaux et innovants.

Détails sur le produit

Main Image

Technologie de switch embarqué

La technologie de switch embarqué intègre les fonctionnalités de switch Ethernet directement dans votre matériel afin de prendre en charge les applications hautes performances. Nos produits à double port équipés du switch embarqué vous permettent de connecter des dispositifs directement à votre réseau, sans switch Ethernet séparé, vous aidant ainsi à réduire les coûts et à simplifier la configuration du système. Ces produits prennent en charge les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring) pour les applications EtherNet/IP™.

Détails sur le produit

Main Image

Support réseau EtherNet

Nous proposons une gamme complète de liaisons physiques Ethernet industrielles, notamment des produits à connectivité M12, à connectivité Variante 1 standard et à connectivité RJ45. Notre support Ethernet est spécifiquement conçu pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles. Il associe un câble spécialement conçu à un connecteur résistant pour assurer l'intégrité et les performances du réseau.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité du réseau et de l’infrastructure Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Produits réseau Ethernet/IP Chevron RightChevron Right