Loading

Passerelle et interfaces de connexion

Nous proposons une gamme de passerelles et d'interfaces de connexion conçus pour connecter de façon transparente vos réseaux de données ou de commande avec votre réseau de dispositifs et réduire les appareils de commande afin de réaliser des économies en tirant parti des structures réseau existantes pour accéder aux données sur d'autres réseaux. Des interfaces de connexion supplémentaires sont disponibles auprès de nos partenaires Encompass™, dans le cadre de notre programme de référencement de produits tiers, pour localiser rapidement les produits les mieux à même de répondre aux difficultés de votre application.
Sécurité et infrastructure des réseaux
  • Modules de communication en châssis
  • Réseau ControlNet
  • Réseau DeviceNet
  • Réseau EtherNet/IP
  • Passerelle et interfaces de connexion
  • Technologie IO-Link
  • Autres réseaux industriels
  • Réseaux d'instrumentation de procédé
Main Image

Boîte de connexions Fieldbus intelligente redondante 4 voies

Notre boîte de connexions Fieldbus intelligente redondante 4 voies Série 1788 constitue une méthode simple, redondante et à tolérance de pannes pour connecter des dispositifs de terrain à un réseau Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unité fournit une protection de segment à quatre ports de dérivation de raccordement pour dispositifs de terrain grâce à une surveillance continue des coupures de courant et en déconnectant une dérivation défectueuse afin de protéger le reste du segment lorsqu'une panne est détectée. La surveillance de la ligne principale pour les configurations redondantes permet le déroutement des messages principaux autour des défauts de câble.

Détails sur le produit

Main Image

Interface de liaison entre EtherNet/IP et Profibus PA.

Notre interface de connexion EtherNet/IP™ sur Profibus-PA redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs de terrain Profibus-PA à toutes les plates-formes. Ces interfaces de connexion fournissent un lien direct entre Profibus-PA et EtherNet/IP™ sans avoir recours à une couche Profibus-DP intermédiaire.

Détails sur le produit

Main Image

Interface de connexion redondante EtherNet/IP sur FOUNDATION Fieldbus H1

Notre interface de connexiont EtherNet/IP™ sur FOUNDATION Fieldbus (H1) redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs FOUNDATION Fieldbus à toutes les plates-formes Logix.

Détails sur le produit

Main Image

Interface de connexion de DeviceNet à EtherNet/IP

Nos interfaces de connexion EtherNet/IP™ à DeviceNet série 1788 offrent une solution rapide et intégrée qui permet d'ajouter DeviceNet™ à un système nouveau ou existant. Des fonctionnalités intégrées d'accès à distance permettent de contrôler, de configurer et de dépanner les dispositifs sur le réseau DeviceNet à l'aide de la gestion automatisée des dispositifs.

Détails sur le produit

Main Image

Interface de connexion ControlNet sur Profibus-PA redondante

Notre interface de connexion ControlNet™ sur Profibus-PA redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs de terrain Profibus-PA à toutes les plates-formes Logix. Cette interface de connexion fournit un lien direct entre Profibus-PA et ControlNet sans avoir recours à une couche Profibus-DP intermédiaire.

Détails sur le produit

Main Image

Interface de connexion ControlNet sur FOUNDATION Fieldbus H1 redondante

Notre interface de connexion ContolNet™ sur FOUNDATION Fieldbus (H1) redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs FOUNDATION Fieldbus à toutes les plates-formes.

Détails sur le produit

Main Image

Boîte de connexions Fieldbus intelligente 6 voies

Notre boîte de connexions Fieldbus intelligente 6 voies Série 1788 constitue une méthode à tolérance de pannes pour connecter des dispositifs de terrain à un réseau Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unité comprend un port d'entrée de bus, un port de sortie de bus et six ports de dérivation de raccordement pour dispositifs de terrain. Chaque courant de bus de port de dérivation est surveillé en permanence. Si une panne est détectée, la dérivation est isolée jusqu'à ce que la panne soit réparée. Même si un des segments est court-circuité, tous les autres dispositifs de terrain sur le bus sont en mesure de communiquer.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité du réseau et de l’infrastructure Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Passerelle/Interfaces de connexion Chevron RightChevron Right