Loading

Autres réseaux industriels

Nous prenons en charge divers autres réseaux d'automatisation industriels, vous offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour connecter de nouvelles applications à des applications existantes sur des réseaux tels que Data Highway Plus, DH-485, RIO universel et SERCOS II. Nous offrons également une connectivité sur châssis à de nombreux autres réseaux via les produits partenaires Encompass™.
Sécurité et infrastructure des réseaux
  • Modules de communication en châssis
  • Réseau ControlNet
  • Réseau DeviceNet
  • Réseau EtherNet/IP
  • Passerelle et interfaces de connexion
  • Technologie IO-Link
  • Autres réseaux industriels
  • Réseaux d'instrumentation de procédé
Main Image

Réseau Data Highway Plus (DH+)

Le réseau Data Highway Plus (DH+) est un réseau local conçu pour prendre en charge la messagerie et la programmation à distance entre des ordinateurs et des automates pour des applications en ateliers.

Détails sur le produit

Main Image

Réseau d'E/S décentralisées universelles (RIO)

Notre liaison RIO constitue un réseau local conçu pour connecter les automates au châssis d'E/S décentralisées et à une variété de dispositifs intelligents comme les interfaces opérateurs et les variateurs de vitesse c.a. ou c.c.

Détails sur le produit

Main Image

Interface SERCOS

SERCOS (Serial Real-time Communications System) est un standard de communication international pour la commande de mouvement (CEI 61491). Ce réseau est destiné aux communications série à grande vitesse de données en boucle fermée normalisées, en temps réel, sur un câble en fibre optique immunisé aux bruits. Nous accompagnons SOS avec des modules d'axe d'interface qui fournissent la connectivité des variateurs SOS et la commande ControlLogix®.

Détails sur le produit

Main Image

Réseau DH-485

Notre réseau local industriel DH-485 est conçu pour des applications en ateliers et utilise la norme de transmission RS-485.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité du réseau et de l’infrastructure Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Autres réseaux industriels Chevron RightChevron Right